17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用シャフト(φ)

    ~mm
  • 保持トルク(N・m)

    ~mm
  • 本体高さH(mm)

    ~mm
  • 幅W(mm)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 穴径d1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クイック シャフト クランプ (QSC)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クイック シャフト クランプ (QSC) 外形図

製品仕様

  • 本体、レバー:亜鉛ダイカスト クロムメッキ
  • プッシュバー:青銅鋳物(CAC402)
  • 板バネ:SUS304
型番質量
(g)
適用シャフト
(h9)
OSC10S228φ10
OSC12S224φ12
OSC14S220φ14
OSC15L428φ15
OSC16L418φ16
OSC20L359φ20

規格表

型番dL2LWHRL1d1W1PMP1P2
QSC10S10174520423917.6M415.530M4×0.7
深さ6
2018
QSC12S1218.8
QSC14S1419.9
QSC15L15205526505024.1M520.535M5×0.8
深さ8
2018
QSC16L1624.7
QSC20L2027

型番リスト

表示件数

適用シャフト

(φ)

保持トルク

(N・m)

本体高さH

(mm)

幅W

(mm)

長さL

(mm)

穴径d1

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
2
42
20
45
M4
10
1個
12
3
42
20
45
M4
10
1個
14
3.5
42
20
45
M4
10
1個
15
4.5
50
26
55
M5
10
1個
16
5.5
50
26
55
M5
10
1個
20
6.5
50
26
55
M5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,630
( 6,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,630
( 6,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,194
( 6,813 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,590
( 7,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,412
( 7,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,306
( 6,937 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

レバー操作で簡単シャフトロック。
【特長】
・送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。
・従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上するため、調整場所が多い場合、特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としないため、省スペースで設計できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック シャフト クランプ (QSC)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
改造工事に使用しました
5
満足度:5.0
客先から依頼された、既存のベルトコンベアに清掃用ローラ(吸着式)を追加する改造工事に使用しました。レバー操作により、軸の...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の位置調節のロックに使用
5
満足度:5.0
シャフトでの位置調節が可能なクランプを探していたので使用面で簡易だったので便利な商品でした。他にも応用出来るので水平展開...もっと読む
0人が参考にしています。
装置脱着レバー軸の固定
4
満足度:4.0
以前は割り閉めを使用しねじ込みレバーで固定、クイックシャフトクランプにてワンタッチで開閉可能となった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック シャフト クランプ (QSC)
シャフトクランプ クイック シャフト クランプ(エア操作) (QSCA)
位置決めキー(KE-14×18)
ロータリーロックエレメント(RLE)
ナチュラルサポーター(BJ350・BJ350-C)
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格5,630-15,412 -27,2011,222 -8,427 -4,597 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類クランプユニットクランプユニットスペーサ・取付金具スペーサ・取付金具サポートユニットワンタッチ取付治具
レバー荷重(N)80-----
スライド荷重(N)220-----
本体材質亜鉛ダイカストアルミ合金(A5052)SCM440ポリアミドS45CSUS303
本体表面処理クロムメッキアルマイト表面処理研磨仕上/四三酸化鉄皮膜つや消しブラック四三酸化鉄皮膜-
よく一緒に購入される商品

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング