17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • H(mm)

    ~mm
  • 幅W(mm)

    ~mm
  • ねじ径M

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

HS・エッジグリッパー (HSE)

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HS・エッジグリッパー (HSE) 外形図

製品仕様

  • SKH51
  • 焼入焼戻
  • 四三酸化鉄皮膜
  • HRC62

規格表

型番W
-0.13~0
H
-0.13~0
MH1AC質量
(g)
HSE-9106106M32.82.31.64
HSE-9100106.86
HSE-9126126M41.932.34
HSE-9120105.98
HSE-9122127.910
HSE-9166166M61.83.28
HSE-9160105.814
HSE-9162127.817
HSE-9206206M80.910
HSE-9200104.920
HSE-9202126.925
HSE-92502510M103.431
HSE-9252125.439

型番リスト

表示件数

H

(mm)

幅W

(mm)

ねじ径M

RoHS?最小発注数量
10
10
M3
10
1個
6
10
M3
10
1個
10
12
M4
10
1個
12
12
M4
10
1個
6
12
M4
10
1個
10
16
M6
10
1個
12
16
M6
10
1個
6
16
M6
10
1個
10
20
M8
10
1個
12
20
M8
10
1個
6
20
M8
10
1個
10
25
M10
10
1個
12
25
M10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,497
( 2,747 )
3日目
3,055
( 3,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,628
( 3,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
3日目
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,765
( 4,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,697
( 4,067 )
3日目
4,328
( 4,761 )
3日目
4,416
( 4,858 )
3日目
4,152
( 4,567 )
3日目
5,797
( 6,377 )
3日目
5,897
( 6,487 )
3日目

詳細情報

基本情報

治具等のアタッチメントとしてご利用いただくパッドです。SKH51製で先端がセレーションになっているため、硬いワークを強力に掴む事が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS・エッジグリッパー (HSE)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
位置決めに
5
満足度:5.0
鉄材の位置決めに使用しています。適当なサイズであったため選定し購入しました。保持力に関しては十分に保持しているため、性能...もっと読む
1人が参考にしています。
治具
5
満足度:5.0
スパイグの製作に使用。 問題なく使用できている。安価・短納期で便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HS・エッジグリッパー (HSE)
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS)
HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS)
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS-C)
HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS-C)
スイベルスクリュー(Aタイプ) (BJ736-A)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,497-2,289 -2,748 -2,968 -3,497 -909 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ワークグリッパーワークグリッパーワークグリッパーワークグリッパーワークグリッパー-
形状四角形円形四角形円形四角形-
よく一緒に購入される商品

ワークグリッパーカテゴリの売れ筋ランキング