17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ボール材質

    • ステンレス
    • スチール
  • ボディ材質

    • ステンレス
    • スチール
  • 外径 D(または オネジ M)(mm)

    ~mm
  • ストロークS(mm)

    ~mm
  • 本体表面処理

  • 最小荷重(N)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 先端部外径 d(φ)

    ~mm
  • ねじピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ボール プランジャー(キャップタイプ)(BSTCA・BSUCA)

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

BSTCA、BSUCAの寸法図

製品仕様

材質

タイプ本体コイルバネボール
BSTCASUM22L
四三酸化鉄皮膜
SUS302WPASUS420
HRC55
BSUCASUS303

規格表

スチール製SUS製MdLSL1D
(0
-0.2)
W荷重(N)
最小~最大
質量
(g)
型番型番
BSTCA6BSUCA6M6×13.5121161039~134
BSTCA8BSUCA8M8×1.255161.52113415~309
BSTCA10BSUCA10M10×1.562022616520~3517
BSTCA12BSUCA12M12×1.758252.53218630~5528

使用例

BSTCA、BSUCA取り付け例

BSTCA、BSUCA取り付け例

型番リスト

表示件数

ボール材質

ボディ材質

外径 D(または オネジ M)

(mm)

ストロークS

(mm)

本体表面処理

最小荷重

(N)

最大荷重

(N)

長さ L

(mm)

先端部外径 d

(φ)

ねじピッチ

(mm)

耐熱温度

(℃)

RoHS?最小発注数量
[スチール] SUJ2
[スチール] SUM22L
4
0.8
四三酸化鉄皮膜
4
10
10
2.5
0.7
100
-
1個
[スチール] SUJ2
[スチール] SUM22L
5
0.9
四三酸化鉄皮膜
6
11
13
3
0.8
100
-
1個
[スチール] SUJ2
[スチール] SUM22L
6
1
四三酸化鉄皮膜
9
13
12
3.5
1
100
10
1個
[スチール] SUJ2
[スチール] SUM22L
8
1.5
四三酸化鉄皮膜
15
30
16
5
1.25
100
10
1個
[スチール] SUJ2
[スチール] SUM22L
10
2
四三酸化鉄皮膜
20
35
20
6
1.5
100
10
1個
[スチール] SUJ2
[スチール] SUM22L
12
2.5
四三酸化鉄皮膜
30
55
25
8
1.75
100
10
1個
[ステンレス] SUS420
[ステンレス] SUS303
4
0.8
なし
4
10
10
2.5
0.7
180
-
1個
[ステンレス] SUS420
[ステンレス] SUS303
5
0.9
なし
6
11
13
3
0.8
180
-
1個
[ステンレス] SUS420
[ステンレス] SUS303
6
1
なし
9
13
12
3.5
1
180
10
1個
[ステンレス] SUS420
[ステンレス] SUS303
8
1.5
なし
15
30
16
5
1.25
180
10
1個
[ステンレス] SUS420
[ステンレス] SUS303
10
2
なし
20
35
20
6
1.5
180
10
1個
[ステンレス] SUS420
[ステンレス] SUS303
12
2.5
なし
30
55
25
8
1.75
180
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
543
( 597 )
4日目
568
( 625 )
3日目
611
( 672 )
在庫品1日目当日出荷可能
717
( 789 )
在庫品1日目当日出荷可能
897
( 987 )
3日目
928
( 1,021 )
3日目
882
( 970 )
3日目
921
( 1,013 )
3日目
1,008
( 1,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,823
( 2,005 )
3日目

詳細情報

基本情報

座面で固定が出来るキャップタイプのボールプランジャー。
【特長】
・首下を利用した位置決めが可能
・スチール製、ステンレス製を用意
・耐熱温度:スチール製:100℃、ステンレス製:180℃
【用途】
・ワーク、治具の位置決め

商品担当おすすめ

  • ボール ボタン(BLB) 画像

    イマオコーポレーション

    ボール ボタン(BLB)

    ボールプランジャーを使用するときに受け側の耐摩耗性が必要な場合、セット使用すると効果的です。

  • ミニボールプランジャ PBSH/PBSHS 画像

    鍋屋バイテック

    ミニボールプランジャ PBSH/PBSHS

    鍋屋バイテック社製のミニボールプランジャ PBSHです。ドライバ溝タイプでございます。

  • ボールプランジャ 六角ボルトタイプ 画像

    ミスミ

    ボールプランジャ 六角ボルトタイプ

    ボールプランジャ 六角ボルトタイプです。ミスミ品でも相当品のご用意がございます。六角ボルトタイプと六角穴付きボルトタイプがございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール プランジャー(キャップタイプ)(BSTCA・BSUCA)のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
ストッパ
4
満足度:4.0
位置がさだまりやすく 座繰りがあるので 非常に便利で助かりますね 問題はないです
0人が参考にしています。
高さ
4
満足度:4.0
高さが完全にさだますので 非常に重宝してます すこし価格高いだけなので 便利です
0人が参考にしています。
位置
4
満足度:4.0
位置が定まりやすいので、 非常に使いやすいです。 便利ですね。 
0人が参考にしています。
生産用治具に
5
満足度:5.0
治具にてワークの位置決めに使用しています。初期使用時に商品のサイズや特長を鑑み採択しました。想定通りの使い勝手が実現でき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール プランジャー(キャップタイプ)(BSTCA・BSUCA)
ボール プランジャー(BSU・BSUH)
ボール プランジャー(BST・BSTH)
ボール プランジャー(ロングロック付)(LBST・LBSTH)
ボール プランジャー(ロングロック付)(LBSU・LBSUH)
ステンレスケース プランジャー(シリンダータイプ)(SBPC)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格543-663 -238 -426 -868 -288 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付方法ボルト(キャップ)スクリュー(マイナス溝)スクリュー(マイナス溝)スクリュー(マイナス溝)スクリュー(マイナス溝)圧入
ゆるみ止めなしなしなしありありなし
先端ボール表面処理なしなしなしなしなしなし
先端ボール熱処理焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻
最小荷重(範囲)(N)0.01~50-----
よく一緒に購入される商品

ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング