17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 最少荷重(N)

    ~mm
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 先端部外径 d(φ)

    ~mm
  • 外径D(またはオネジM)(mm)

    ~mm
  • ボール材質

  • H

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

サイド プランジャー WP1

通常単価(税別)
1,8972,097
税込単価
2,0872,307
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ワークの仮止めに最適なプランジャー。【特長】・ワークの仮止めに最適。・本体内部はバネ方式と弾性材ポリウ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

WP1、WPUの寸法図

製品仕様

WP1、WPUの外観

材質

タイプ本体コイルバネボール
WP1SUM22L
四三酸化鉄皮膜
SUS631J1WPCSUS420
HRC50~60
WP1Nポリアセタール

規格表

SUSボールエンプラボールSDHdLH2H1荷重(N)
最小~最大
質量
(g)
型番型番
WP1-8WP1N-80.782533.23.663~79
WP1-10WP1N-1011030444.274~717
WP1-12WP1N-121.51235554.896~1229
WP1-14WP1N-141.814406.55.45.81043

使用例

WP1、WPUの使用例、使用方法

型番リスト

表示件数

本体

ストローク

(mm)

最少荷重

(N)

最大荷重

(N)

長さ L

(mm)

先端部外径 d

(φ)

外径D(またはオネジM)

(mm)

ボール材質

H

RoHS?最小発注数量
SUM22L / 四三酸化鉄皮膜
0.7
3
7
3.2
3
8
SUS420
25
10
1個
SUM22L / 四三酸化鉄皮膜
1
4
7
4
4
10
SUS420
30
10
1個
SUM22L / 四三酸化鉄皮膜
1.5
6
12
5
5
12
SUS420
35
10
1個
SUM22L / 四三酸化鉄皮膜
1.8
6
12
5.4
6.5
14
SUS420
40
10
1個
SUM22L / 四三酸化鉄皮膜
0.7
3
7
3.2
3
8
ポリアセタール
25
10
1個
SUM22L / 四三酸化鉄皮膜
1
4
7
4
4
10
ポリアセタール
30
10
1個
SUM22L / 四三酸化鉄皮膜
1.5
6
12
5
5
12
ポリアセタール
35
10
1個
SUM22L / 四三酸化鉄皮膜
1.8
6
12
5.4
6.5
14
ポリアセタール
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,897
( 2,087 )
3日目
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
3日目
2,097
( 2,307 )
3日目
1,897
( 2,087 )
3日目
1,897
( 2,087 )
3日目
2,097
( 2,307 )
3日目
2,097
( 2,307 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワークの仮止めに最適なプランジャー。
【特長】
・ワークの仮止めに最適。
・本体内部はバネ方式と弾性材ポリウレタン方式。
・バネタイプはSUS製ボールとエンプラボールが選べる。
・内蔵されているボールの材質は、ステンレス製とポリアセタール製を用意。
【用途】
・ワークの仮止め。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイド プランジャー WP1のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
加工設備に使用しています
4
満足度:4.0
自社の生産設備ダイキャスト加工用冶具の位置決め用にスペースが取れなかったのでサイドプランジャを使っています。製品にあった...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイド プランジャー WP1
ダブルサイド ボール プランジャー(DSB)
ダブルエンドプランジャー DEP
小径ストロークピン
ストロークピン
スプリングストップ PST/PSTS
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所ミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格1,897-498 -671 -1,388 -408 -3,904 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類サイドブランジャダブルサイドタイプダブルサイドタイプストロークピンストロークピンブロックブランジャ
よく一緒に購入される商品

特別用途プランジャカテゴリの売れ筋ランキング