17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

Tスロットナット (BJ749)

通常単価(税別)
4432,378
税込単価
4872,616
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サイズダウンタイプは一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工となっています。M16用T溝...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

H

(mm)

タイプ

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
12
サイズダウンタイプ
1
10
1個
8
12
標準タイプ
1.25
10
1個
8
14
サイズダウンタイプ
1.25
10
1個
10
14
標準タイプ
1.5
10
1個
10
16
サイズダウンタイプ
1.5
10
1個
12
16
標準タイプ
1.75
10
1個
12
20
サイズダウンタイプ
1.75
10
1個
16
20
標準タイプ
2
10
1個
20
28
標準タイプ
2.5
10
1個
24
36
標準タイプ
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
443
( 487 )
在庫品1日目当日出荷可能
443
( 487 )
在庫品1日目当日出荷可能
462
( 508 )
在庫品1日目当日出荷可能
462
( 508 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
651
( 716 )
在庫品1日目当日出荷可能
651
( 716 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,157
( 1,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,378
( 2,616 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サイズダウンタイプは一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工となっています。M16用T溝にM12部品を取り付けるなどサイズダウンの際にご利用下さい ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

商品情報

Tスロットナット (BJ749):関連画像

Tスロットナット (BJ749):関連画像

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tスロットナット (BJ749)のレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
締め付け
4
満足度:4.0
マシニングにて 工作物を固定するのに 使用します Tの部分が常に消耗してくるので 交換必要です
0人が参考にしています。
クランプ
5
満足度:5.0
納期・品質・安価で申し分ないです。 問題なく使用できております。
0人が参考にしています。
スリット
4
満足度:4.0
Tスロの スリット部に サイズがあり こちらがそれによって 変わってきます
0人が参考にしています。
金属切削時にフライスにて使用
4
満足度:4.0
フライスにてワークを切削する際、ワークを抑える為に使用します。品質的には問題ありません。しかし、大きさが微妙に違っていて...もっと読む
0人が参考にしています。
切削用マシン用に購入
5
満足度:5.0
マシニングのスリットに入れるものを探して購入しました。 クランプ用に使ったり治具をセットさせたり・・・ 用途はひらめき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tスロットナット (BJ749)
菱形Tスロット ナット (BJ756)
四角ナット
【クリーン洗浄品】四角ナット
菱形ナット Bタイプ
【クリーン洗浄品】T溝ナット
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミミスミオカムラ(岡村製作所)ミスミ
通常価格443-606 -210 --296 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目
材質スチールスチールSS400SS400スチールSS400
表面処理四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
用途・機能一般一般一般一般標準一般
よく一緒に購入される商品

四角ナットカテゴリの売れ筋ランキング