17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。

キーロックインサート(KIC)

通常単価(税別)
56010,443
税込単価
61611,487
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ボルト着脱の頻度の高い箇所に使用するネジ補強材です。【特長】・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができま...

詳細を確認
  • 素手で挿入出来ない場合がございますが、その際はキー部に棒材などを引っ掛けてねじ込めば簡単に挿入できます。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

M

(mm)

材質

内ネジ

荷重

適用取付けツール品番

ねじピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
ステンレス(SUS302/303)
M2X0.4
ミニチュア
KICTLM02
0.4
10
1個
3
ステンレス(SUS302/303)
M3X0.5
ミニチュア
KICTLM03
0.5
10
1個
4
ステンレス(SUS302/303)
M4X0.7
ミニチュア
KICTLM04
0.7
10
1個
4
スチール
M4X0.7
重荷重用
HDM4
0.7
10
1個
4
ステンレス(SUS302/303)
M4X0.7
重荷重用
HDM4
0.7
10
1個
5
スチール
M5X0.8
軽荷重用
TWM5
0.8
10
1個
5
ステンレス(SUS302/303)
M5X0.8
軽荷重用
TWM5
0.8
10
1個
5
スチール
M5X0.8
重荷重用
HDM5
0.8
10
1個
5
ステンレス(SUS302/303)
M5X0.8
重荷重用
HDM5
0.8
10
1個
6
スチール
M6X1
軽荷重用
TWM6
1
10
1個
6
ステンレス(SUS302/303)
M6X1
軽荷重用
TWM6
1
10
1個
6
スチール
M6X1
重荷重用
HDM6
1
10
1個
6
ステンレス(SUS302/303)
M6X1
重荷重用
HDM6
1
10
1個
8
スチール
M8X1.25
軽荷重用
TWM8
1.25
10
1個
8
ステンレス(SUS302/303)
M8X1.25
軽荷重用
TWM8
1.25
10
1個
8
スチール
M8X1.25
重荷重用
HDM8
1.25
10
1個
8
ステンレス(SUS302/303)
M8X1.25
重荷重用
HDM8
1.25
10
1個
10
スチール
M10X1.5
軽荷重用
TWM10
1.5
10
1個
10
ステンレス(SUS302/303)
M10X1.5
軽荷重用
TWM10
1.5
10
1個
10
スチール
M10X1.5
重荷重用
HDM10
1.5
10
1個
10
ステンレス(SUS302/303)
M10X1.5
重荷重用
HDM10
1.5
10
1個
12
スチール
M12X1.75
軽荷重用
TWM12
1.75
10
1個
12
ステンレス(SUS302/303)
M12X1.75
軽荷重用
TWM12
1.75
10
1個
12
スチール
M12X1.75
重荷重用
HDM12
1.75
10
1個
12
ステンレス(SUS302/303)
M12X1.75
重荷重用
HDM12
1.75
10
1個
16
スチール
M16X2
重荷重用
HDM16
2
10
1個
16
ステンレス(SUS302/303)
M16X2
重荷重用
HDM16
2
10
1個
20
スチール
M20X2.5
重荷重用
HDM20
2.5
10
1個
20
ステンレス(SUS302/303)
M20X2.5
重荷重用
HDM20
2.5
10
1個
24
スチール
M24X3
重荷重用
HDM24
3
10
1個
24
ステンレス(SUS302/303)
M24X3
重荷重用
HDM24
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,189
( 3,508 )
3日目
3,189
( 3,508 )
3日目
3,189
( 3,508 )
3日目
1,045
( 1,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,247
( 3,572 )
3日目
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,315
( 2,547 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
3日目
2,315
( 2,547 )
3日目
662
( 728 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,538
( 2,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
662
( 728 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,538
( 2,792 )
4日目
697
( 767 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,625
( 2,888 )
3日目
697
( 767 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,625
( 2,888 )
3日目
839
( 923 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,897
( 3,187 )
3日目
839
( 923 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,897
( 3,187 )
3日目
1,045
( 1,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,247
( 3,572 )
3日目
1,045
( 1,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,247
( 3,572 )
3日目
2,081
( 2,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,335
( 4,769 )
3日目
3,510
( 3,861 )
3日目
6,222
( 6,844 )
3日目
5,580
( 6,138 )
3日目
10,443
( 11,487 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボルト着脱の頻度の高い箇所に使用するネジ補強材です。
【特長】
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。
・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。
・M2~M24までの豊富な品揃えます。
【用途】
・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化する事ができます。
・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。

ご注意

  • 素手で挿入出来ない場合がございますが、その際はキー部に棒材などを引っ掛けてねじ込めば簡単に挿入できます。

商品情報

キーロックインサートの外形図と寸法

キーロックインサート(KIC):関連画像

キーロックインサートの外形図

タイプスチール製SUS製キー
本数
M
(内ネジ)
M1
(外ネジ)
H質量
(g)
適用専用ツール
品 番品 番




-KIC0204-SUS2M 2 ×0.4M 4 ×0.730.13KICTLM02
-KIC025045-SUSM 2.5×0.45M4.5×0.753.80.19KICTLM025
-KIC0305-SUSM 3 ×0.5M 5 ×0.84.30.32KICTLM03
-KIC0406-SUSM 4 ×0.7M6 ×0.75(細目)5.30.54KICTLM04



KIC0508KIC0508-SUS2M5 ×0.8M8 ×1.2581.5TWM 5
KIC0610KIC0610-SUSM 6 ×1M10 ×1.25(細目)103TWM 6
KIC0812KIC0812-SUS4M 8 ×1.25M12 ×1.25(細目)124.5TWM 8
KIC1014KIC1014-SUSM10 ×1.5M14 ×1.5(細目)146.5TWM10
KIC1216KIC1216-SUSM12 ×1.75M16×1.5(細目)169TWM12



KIC0408KIC0408-SUS2M 4 ×0.7M8 ×1.2581.5HDM 4
KIC0510KIC0510-SUSM 5 ×0.8M10 ×1.25(細目)104HDM 5
KIC0612KIC0612-SUSM 6 ×1M12 ×1.25(細目)126.5HDM 6
KIC0814KIC0814-SUS4M 8 ×1.25M14 ×1.5(細目)149.5HDM 8
KIC1016KIC1016-SUSM10 ×1.5M16 ×1.5(細目)1613HDM10
KIC1218KIC1218-SUSM12 ×1.75M18 ×1.5(細目)1817HDM12
KIC1622KIC1622-SUSM16 ×2M22 ×1.5(細目)2227HDM16
KIC2030KIC2030-SUSM20 ×2.5M30 ×2(細目)3082HDM20
KIC2433KIC2433-SUSM24 ×3M33×2(細目)3396HDM24

取付け、取外し方法

取付け方法

キーロックインサート(KIC):関連画像

旧ネジ又は損傷したネジを指定サイズのドリルを使って取り除きます。

キーロックインサート(KIC):関連画像

面取り加工(90°~120°)をします。

キーロックインサート(KIC):関連画像

標準ネジ穴加工をします。

キーロックインサート(KIC):関連画像

インサート本体の母材の表面より0.5~1mm深くねじ込みます。ミニチュアタイプはKICTLM(専用ツール)を使用してねじ込みます。

キーロックインサート(KIC):関連画像

TWM/HDM(取付けツール)を使って、軽く数回たたいてキーを中に打ち込みます。ミニチュアタイプはKICTLM(専用ツール)を使用して打込みます。

 

サイズにより手では挿入出来ない場合がありますが、キー部に棒材などをひっかけてねじ込めば、簡単に挿入できます。ただし過度の力を加えるとキーが折れる恐れがありますので、ご注意ください。

取外し方法

キーロックインサート(KIC):関連画像

指定サイズのドリルを使って指定の深さまでドリル加工します。

キーロックインサート(KIC):関連画像

キーを内側に折り曲げて除去します。

キーロックインサート(KIC):関連画像

ボルト除去工具(エキストラクター)等を使ってインサートを取り出します。

キーロックインサート(KIC):関連画像

同じサイズの新しいインサートを元のネジ穴に取り付ける事ができます。この様に数回インサートを交換する事ができます。

取付け、取外し時の寸法表

タイプ品 番取付け取外し
スチール製SUS製ドリル
サイズ
ネジ穴ドリル
サイズ最小深さサイズ深さ




-KIC0204-SUS3.4M 4 ×0.742.82
KIC025045-SUS3.9M4.5×0.7553
KIC0305-SUS4.4M 5 ×0.85.53.52.3
KIC0406-SUS5.5M 6 ×0.75(細目)6.54.62.5



KIC0508KIC0508-SUS6.9M8 ×1.259.55.54
KIC0610KIC0610-SUS8.8M10 ×1.25(細目)11.57.54.8
KIC0812KIC0812-SUS10.8M12 ×1.25(細目)13.59.5
KIC1014KIC1014-SUS12.8M14 ×1.5(細目)15.511.5
KIC1216KIC1216-SUS14.8M16 ×1.5(細目)17.513.5



KIC0408KIC0408-SUS6.9M8 ×1.259.55.54
KIC0510KIC0510-SUS8.8M10 ×1.5(細目)12.57.54.8
KIC0612KIC0612-SUS10.8M12 ×1.5(細目)14.59.5
KIC0814KIC0814-SUS12.8M14 ×1.5(細目)16.511.5
KIC1016KIC1016-SUS14.8M16 ×1.5(細目)18.513.5
KIC1218KIC1218-SUS16.8M18 ×1.5(細目)20.515.5
KIC1622KIC1622-SUS20.5M22 ×1.5(細目)24.517.86.4
KIC2030KIC2030-SUS28M30 ×2(細目)34.525.8
KIC2433KIC2433-SUS31M33 ×2(細目)37.528.8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーロックインサート(KIC)のレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
金型の補修に使用
5
満足度:5.0
腐食した金型のネジの交換に使用しました。金型の穴の補修等にも使用しましたが、いずれも短期的に補修できてよかったです。特に...もっと読む
0人が参考にしています。
タップ穴の修正
5
満足度:5.0
鋳鉄部のネジ山が崩れてしまったのでこれを使用してタップ穴の修正をしました。 簡単に修正でき助かりました。
0人が参考にしています。
緩くなったタップ穴の修正
4
満足度:4.0
A2024等のアルミ製部品のタップ穴修正で使用しました。 ネジの脱着が多い箇所はヘリサートではコイルが抜けてしまうことが...もっと読む
0人が参考にしています。
メネジ部の補修時に使用しています
4
満足度:4.0
製品のメネジ部の補修方法として、溶接による穴埋めもありますが溶接によるひずみなどが発生します。インサート方式ですとその様...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミ部材の部品として等様々な場所で使用
4
満足度:4.0
アルミ部材の部品として最初から補強やタップがなめてしまった際に修理で使用しています。取引先様からのご指定があり購入してい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取付け方法を教えてください。
A
本体をねじ込んだ後、キーを叩き込んで固定します。専用の取付けツール(別売)をご用意しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーロックインサート(KIC)
リコイルパケット(UNF)
リコイルパケット(UNC)
E-サート ユニファイ(UNC)
キーロックインサート
ウルトラサート UD2 UD4 黄銅(カドミレス)
メーカーイマオコーポレーションリコイルリコイルツガミJYA(ジェイ・ワイ・エー)東海物産
通常価格560-630 -663 -12825,395 -25 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目6日目〜在庫品1日目〜
種類キーロックネジインサートネジインサート標準キーロック標準
使用用途軽金属 / 鋳鉄 / 樹脂全般 / 木材軽金属軽金属軽金属 / 鋳鉄 / 樹脂全般軽金属 / 鋳鉄 / 樹脂全般 / 木材樹脂全般
ネジ種類(内ネジ)メートル(並目)ねじユニファイ(細目)ねじユニファイ(並目)ねじユニファイ並目ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
長さ1D1.5D1.5D1D--
ノッチなしありありありなしなし

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング