17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

クランプレスト (BJ734)

通常単価(税別)
1,1772,402
税込単価
1,2952,642
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

BJ153 溝付きストラップと組み合わせてご使用できます。Mの中でもFや質量に違いがあります。

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クランプレスト (BJ734) 外形図

製品仕様

材質

本体
S45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

規格表

型番ML2WDLT質量
(g)
BJ734-08011M 8×1.251817820728
BJ734-08001283032
BJ734-08002384035
BJ734-10011M10×1.520191022839
BJ734-10001303245
BJ734-10002454755
BJ734-12011M12×1.75302412331063
BJ734-12001404372
BJ734-12002555885
BJ734-16011M16×2.0030301633134
BJ734-160014043150
BJ734-160025558170
BJ734-20011M20×2.54536205515260
BJ734-200016575310

使用例

クランプレスト (BJ734) 使用例

商品特長詳細

BJ153溝付ストラップと組み合わせてご使用できます。

型番リスト

表示件数

M

L

(mm)

RoHS?最小発注数量
M8×1.25
30
10
1個
M8×1.25
40
10
1個
M8×1.25
20
10
1個
M10×1.5
32
10
1個
M10×1.5
47
10
1個
M10×1.5
22
10
1個
M12×1.75
43
10
1個
M12×1.75
58
10
1個
M12×1.75
33
10
1個
M16×2
43
10
1個
M16×2
58
10
1個
M16×2
33
10
1個
M20×2.5
75
10
1個
M20×2.5
55
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,177
( 1,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,245
( 1,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,245
( 1,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,245
( 1,370 )
3日目
1,244
( 1,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,244
( 1,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,244
( 1,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,723
( 1,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,036
( 2,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,402
( 2,642 )
3日目
2,201
( 2,421 )
3日目

詳細情報

基本情報

BJ153 溝付きストラップと組み合わせてご使用できます。Mの中でもFや質量に違いがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプレスト (BJ734)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治工具の組み込み部品として使用
4
満足度:4.0
治工具の組み込み部品として使用しています。溝付きストラップの固定に使用しています。性能面には満足していますが、長さやスト...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプレスト (BJ734)
【クリーン洗浄品】ストッパボルト ノーマル -細目・並目-
【クリーン洗浄品】ストッパスクリュー
ストッパボルト SSB-A
ストッパボルト  頭部六角穴付 MCナイロン
ウレタン付ストッパボルト ストレートタイプ
メーカーイマオコーポレーションミスミミスミ鍋屋バイテックミスミミスミ
通常価格1,177---656 -721 -424 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

ストッパボルトカテゴリの売れ筋ランキング