17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:26日目

一般シリンダの中で中口径 (φ20〜φ40)のシリーズで、高耐蝕で長寿命。バリエーションが豊富なカシメ...

詳細を確認
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

基本形(00)

一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ 基本形(00)外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

項目CMK2-H
チューブ内径 mmφ20φ25φ32φ40
作動方式複動・低油圧形
使用流体油圧作動油
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPa0.15
耐圧力 MPa1.6
周囲温度 ℃5~50
接続口径Rc 1/8
ストローク許容差 mm0~+2.0(~200)、0~+2.4(200を超える~)
使用ピストン速度 mm/s5~300
クッションゴムクッション
給油不要
許容吸収エネルギー J0.1660.3080.4240.639
  • 製品質量、推力、外形寸法はCMK2(標準形)と同一です。

内部構造

一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ 内部構造図

部品リスト

品番部品名称材質備考品番部品名称材質備考
1ロッドナット亜鉛クロメート12ピストンBアルミニウム合金-
2ピストンロッドφ20、φ25:
ステンレス鋼
φ32、φ40:炭素鋼
工業用クロムメッキ13ヘッドカバーアルミニウム合金-
3ロッドパッキンニトリルゴム-14六角ナット亜鉛クロメート
4ブシュφ20:
ドライベアリング
φ25、φ32、φ40:
銅系
注115スペーサ亜鉛クロメート
5ロッドカバーアルミニウム合金-16ナット亜鉛クロメート
6シリンダチューブステンレス鋼-17歯付座金亜鉛クロメート
7クッションゴムウレタンゴム-スイッチ付
8ピストンAアルミニウム合金-18スイッチ本体--
9ピストンパッキンニトリルゴム-19バンドステンレス鋼-
10磁石プラスチック-20なべ小ねじステンレス鋼-
11ウェアリングポリアセタール樹脂-21スイッチレールステンレス鋼-

注1:ノンパープル仕様の場合、材質は含油樹脂製軸受になります。
注2:本製品はカシメ形のため分解できません。

規格表

基本形(00)

一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ 基本形(00)規格表

RD:ロッド側最高感度取付位置
HD:ヘッド側最高感度取付位置
注1:L寸法は小数点以下切り上げてください。
注2:T1※、T8※スイッチ、2色表示式スイッチのHD、RD、出張り寸法については、デジタルカタログ184ページを参照ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ96ページをご参照ください。

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

シリンダ内径

(φ)

ストローク

(mm)

支持形式

クレビスタイプ

支持金具取付位置

配管ねじ種類

最小発注数量
20 ~ 40
25 ~ 300
標準 / ロッド側フランジ / ヘッド側フランジ / ロッド側トラニオン / ヘッド側トラニオン
一山クレビス形 / 二山クレビス形
両側 / 片側
Rcねじ
1個
20 ~ 40
25 ~ 300
クレビス / 軸方向フート
一山クレビスブッシュ圧入形
-
Rcねじ
1個
20 ~ 40
25 ~ 300
クレビス / 軸方向フート
一山クレビス一体形
-
Rcねじ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
26日目
-
( - )
26日目
-
( - )
26日目

詳細情報

基本情報

一般シリンダの中で中口径 (φ20〜φ40)のシリーズで、高耐蝕で長寿命。
バリエーションが豊富なカシメタイプのシリンダです。

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ
丸形油圧シリンダ CHMシリーズ
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ
薄形油圧シリンダ 複動:両ロッド CH□QWBシリーズ
薄形油圧シリンダ 複動:片ロッド CH□QBシリーズ
メーカーCKDSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格-6,971 -6,083 -6,971 -7,159 -5,288 -
通常出荷日26日目在庫品1日目〜6日目〜3日目〜6日目〜6日目〜
シリンダ種類標準角形標準角形角形角形
ロッドの動き複動片ロッド複動片ロッド複動片ロッド複動片ロッド複動両ロッド複動片ロッド
チューブ材質ステンレスアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
ピストン材質スチールステンレスアルミニウムステンレスアルミニウムアルミニウム
クッション機構ヘッド側なしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧シリンダカテゴリの売れ筋ランキング