17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 操作角度 θ(°)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スチール製 スイッチ ドッグ(固定型Lタイプ) (SD-L)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スチール製 スイッチ ドッグ(固定型Lタイプ) (SD-L) 外形図

製品仕様

【本体仕様】
  • S45C
  • 四三酸化鉄皮膜
スチール製 スイッチ ドッグ(固定型Lタイプ) (SD-L) 仕様

規格表

型番Lθ質量(g)
SD45L30S1030°110
SD45L45S2545°115

型番リスト

表示件数

操作角度 θ

(°)

RoHS?最小発注数量
30
10
1個
45
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,036
( 2,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,036
( 2,240 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・スチール製(S45C)の固定型Lタイプスイッチドッグです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製 スイッチ ドッグ(固定型Lタイプ) (SD-L)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
LSのドグ
5
満足度:5.0
機械加工発注していましたが希望に合う内容の商品が規格品であり、見た目も非常に良く好評でした。在庫もありましたので納期も安...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製 スイッチ ドッグ(固定型Lタイプ) (SD-L)
スチール製 スイッチ ドッグ(固定型Fタイプ) (SD-F)
スチール製 スイッチ ドッグ(円錐型) (SD-C)
スチール製 スイッチ ドッグ(円板型) (SD-R)
マイクロ スイッチ ドッグ (MSD1)
スイッチ・センサ用ドグ スリットタイプ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ
通常価格2,0361,299702 -695 -843 -790 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

リミット・マイクロスイッチ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング