17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • ねじ径

    ~mm
  • 先端形状

  • ねじピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • d(φ)

    ~mm
  • 幅W(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ボールエンドボルト (BJ730)

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フラットタイプ

ボールエンドボルト (BJ730) 外形図1

セレーションタイプ

ボールエンドボルト (BJ730) 外形図2

製品仕様

タイプ本体ボール
フラットタイプS45C
焼入焼戻(M4~M8用)
四三酸化鉄皮膜
SUJ2
HRC56~67
セレーションタイプSCM435
焼入焼戻
SUJ2
HRC50~55

規格表

フラットタイプ

型番MLHdW許容荷重
(kN)
質量
(g)
BJ730-05008M5×0.8686894
BJ730-06009M6×1797.41013.712
BJ730-08012M8×1.2591210.51325.615
BJ730-10016M10×1.5111612.7174045
BJ730-12020M12×1.751220152259.450
BJ730-16025M16×21625202796.4115
BJ730-20032M20×2.520302232100200

セレーションタイプ

型番MLH
(±0.25)
dW許容荷重
(kN)
質量
(g)
BJ730-06113M6×17136.7131015
BJ730-08113M8×1.25820
BJ730-10118M10×1.5101810192535
BJ730-12118M12×1.751245
BJ730-16127M16×21627203090160
BJ730-20127M20×2.520180

使用例

ボールエンドボルト (BJ730) 使用例関連画像

クランプヘッド、サポートヘッドに。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ボールの回転防止はされていません。回転防止タイプはBUHボールユニットをご使用ください。

型番リスト

表示件数

ねじ径

先端形状

ねじピッチ

(mm)

長さL

(mm)

H

(mm)

d

(φ)

幅W

(mm)

許容荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
4
フラット
0.7
5
6
4.5
7
5500
-
1個
5
フラット
0.8
6
8
6
8
9000
10
1個
6
フラット
1
7
9
7.4
10
13700
10
1個
6
セレーション
1
7
13
6.7
13
10000
10
1個
8
フラット
1.25
9
12
10.5
13
25600
10
1個
8
セレーション
1.25
8
13
6.7
13
10000
10
1個
10
フラット
1.5
11
16
12.7
17
40000
10
1個
10
セレーション
1.5
10
18
10
19
25000
10
1個
12
フラット
1.75
12
20
15
22
59400
10
1個
12
セレーション
1.75
12
18
10
19
25000
10
1個
16
フラット
2
16
25
20
27
96400
10
1個
16
セレーション
2
16
27
20
30
90000
10
1個
20
フラット
2.5
20
30
22
32
100000
10
1個
20
セレーション
2.5
20
27
20
30
90000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,193
( 1,312 )
4日目
1,589
( 1,748 )
3日目
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,644
( 9,508 )
3日目
2,189
( 2,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,704
( 9,574 )
3日目
2,830
( 3,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,115
( 13,327 )
3日目
3,043
( 3,347 )
3日目
12,127
( 13,340 )
3日目
3,628
( 3,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,952
( 17,547 )
3日目
4,565
( 5,022 )
4日目
16,843
( 18,527 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボールタイプのパッドです。角度がある場合のワーククランプに最適です。フラットタイプとセレーションタイプがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールエンドボルト (BJ730)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
生産ラインで使用。
3
満足度:3.0
必要な物がある時は、まずミスミのHPで探します。 納期や金額が出ているので、そのまま注文する事が多いです。
0人が参考にしています。
治具に組み込み
5
満足度:5.0
自社にて製作の治具に組み込み使用しています。組み込み部位のスペースや形状また、ワークのサイズや形状により各種グリッパーの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールエンドボルト (BJ730)
ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) (BJ737-C)
スイベルスクリュー(Cタイプ) (BJ736-C)
ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) (BJ737-A)
ボールキャップ スクリュー BCFN
クランピングボルト 先端クランプアングルタイプ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ
通常価格1,193-2,608 -1,466 -1,697 -3,903 -781 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
ねじ種類ボルトタイプボルトタイプ全ねじタイプボルトタイプボルトタイプボルトタイプ
材質(ねじ部)スチールSCM435
材質(先端部)その他その他その他SUJ2

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング