17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ノブ パッド付きクランプボルト (CBWP)

通常単価(税別)
1,1932,909
税込単価
1,3123,200
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。・ノブとボルトは接着固定してあります。・ノブはS...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ノブ パッド付きクランプボルト (CBWP) 外形図

製品仕様

ノブボルトパッド
ポリプロピレン
つや消しブラック
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
ポリアミド(6ナイロン)
ブラック

規格表

型番MLdDD1L1L2HH1質量
(g)
CBWP06053M 6×1.00531532157.62.5231023
CBWP08064M 8×1.25641840179.03.5271252
CBWP10070M10×1.507021501911.04.0321480
CBWP12086M12×1.758625632213.05.03716131

使用例

樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。

ノブ パッド付きクランプボルト (CBWP) 使用例

商品特長詳細

・樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。
・ノブとボルトは接着固定してあります。
・ノブはSTK-Nタイプのノブを使用しています。

型番リスト

表示件数

ねじ径 × ピッチ

長さ L

M

RoHS?最小発注数量
M 6×1
53.8
M 6×1
10
1個
M 8×1.25
64.6
M 8×1.25
10
1個
M10×1.5
70.1
M10×1.5
10
1個
M12×1.75
86
M12×1.75
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,193
( 1,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,689
( 1,858 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,189
( 2,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,909
( 3,200 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。
・ノブとボルトは接着固定してあります。
・ノブはSTK-Nタイプのノブを使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノブ パッド付きクランプボルト (CBWP)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
溶接治具のクランプ
4
満足度:4.0
溶接治具のクランプ用として使用。締め付けには問題なしでしたが、先端の押さえ部分がすぐに外れてしまうのが難点です。
0人が参考にしています。
ワークの押さえボルトとして
5
満足度:5.0
タブレット端末固定用のブラケット製作し固定で押さえボルトに使用しました。思っていた通りの商品見つかり助かりました。先端も...もっと読む
0人が参考にしています。
カウンター用クランプ
5
満足度:5.0
使いやすい 只パットがもう少し大きい方が滑りが少ないと思う  
0人が参考にしています。
試験ジグのワーク固定用
5
満足度:5.0
布地のベルト固定用に使用しました。 反対側をゴムシートで抑えて締めこみを行いました。 簡易的に、且つ確実に固定できました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノブ パッド付きクランプボルト (CBWP)
【クリーン洗浄品】アジャストボルト ローレットノブ付
【ふっ素含有メッキ】アジャストボルト ローレットノブ付
【ふっ素含有メッキ】アジャストボルト 六角穴付 ローレットタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 レベル調整ボルト ノーマルタイプ
【クリーン洗浄品】アジャストボルト 六角穴付 スタンダード 並目
メーカーイマオコーポレーションミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,193----270 --
通常出荷日在庫品1日目5日目〜8日目8日目在庫品1日目3日目
種類関連部品アジャストボルトアジャストボルトアジャストボルトアジャストボルトアジャストボルト
締付方法手動手動手動六角レンチ / 手動スパナ六角レンチ
ねじ種類並目並目並目並目細目並目
材質SUM22L-SUS304SUS304S45C-
表面処理四三酸化鉄被膜-ふっ素含有無電解ニッケルメッキふっ素含有無電解ニッケルメッキ三価クロメート-
よく一緒に購入される商品

アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング