17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

トグルパッド (BJ731)

通常単価(税別)
2,3374,515
税込単価
2,5714,967
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

任意の角度方向が可能なパッドです。角度がある場合のワーククランプに最適です。スチール製とステンレス製が...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トグルパッド (BJ731) 外形図

製品仕様

【本体仕様】

  • BJ731:S45C/高周波焼入(ワーク当て面)/四三酸化鉄皮膜
  • BJ731-SUS:SUS304

規格表

型番MLfHd許容荷重(kN)質量
(g)
スチール製WSUS製W静荷重繰返し荷重
BJ731-0801713BJ731-08017-SUS14M8×1.256171585.318
BJ731-1002217BJ731-10022-SUS17M10×1.582220117.338
BJ731-1202519BJ731-12025-SUS19M12×1.75252215.910.660
BJ731-1603324--M16×210332826.717.8130
BJ731-2002530--M20×2.514403537.525210

使用例

使用方法

トグルパッド (BJ731) 使用方法

クランプヘッド、サポートヘッドに。

型番リスト

表示件数

材質

H

(mm)

D

(φ)

M

(mm)

許容荷重

本体材質

本体表面処理

RoHS?最小発注数量
スチール
17
15
8X1.25
5300N
S45C
四酸化鉄被膜
10
1個
ステンレス
17
15
8X1.25
5300N
SUS304
なし
10
1個
スチール
22
20
10X1.5
7300N
S45C
四酸化鉄被膜
10
1個
ステンレス
22
20
10X1.5
7300N
SUS304
なし
10
1個
スチール
25
22
12X1.75
10600N
S45C
四酸化鉄被膜
10
1個
ステンレス
25
22
12X1.75
10600N
SUS304
なし
10
1個
スチール
33
28
16X2
17800N
S45C
四酸化鉄被膜
10
1個
スチール
40
35
20X2.5
25000N
S45C
四酸化鉄被膜
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,337
( 2,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,541
( 3,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,337
( 2,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,988
( 4,387 )
3日目
2,337
( 2,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,515
( 4,967 )
3日目
2,533
( 2,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,720
( 4,092 )
4日目

詳細情報

基本情報

任意の角度方向が可能なパッドです。角度がある場合のワーククランプに最適です。スチール製とステンレス製があります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルパッド (BJ731)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルパッド (BJ731)
トグルパッド (BJ735)
レストパッド(メネジ) (BJ812)
ストップボルト(BJ214)
標準サポーター(BJ300)
アジャストストッパー(BJ213)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,337-2,470 -2,801 -2,830 -2,484 -10,780
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
よく一緒に購入される商品

円柱型ストッパ・パッドカテゴリの売れ筋ランキング