17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじ径

    ~mm
  • ねじピッチ(mm)

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ)

通常単価(税別)
4,2404,772
税込単価
4,6645,249
通常出荷日:3日目

【特長】・治具等のアタッチメントとしてご利用いただくボルトです。・先端には超硬チップが埋め込まれており...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ) 外形図01

製品仕様

本体

  • SCM440
  • 焼入焼戻
  • 四三酸化鉄皮膜

チップ

  • 超硬
  • HRC72

規格表

PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ) 外形図01

型番リスト

表示件数

ねじ径

ねじピッチ

(mm)

長さL

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
M12×1.75
25
10
1個
12
M12×1.75
50
10
1個
16
M16×2
25
10
1個
16
M16×2
50
10
1個
20
M20×2.5
25
10
1個
20
M20×2.5
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,333
( 4,766 )
3日目
4,441
( 4,885 )
3日目
4,240
( 4,664 )
3日目
4,328
( 4,761 )
3日目
4,416
( 4,858 )
3日目
4,772
( 5,249 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・治具等のアタッチメントとしてご利用いただくボルトです。
・先端には超硬チップが埋め込まれており、硬いワークを強力に掴む事が可能です。
・先端4点タイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ)
PG・グリッパー(アジャストタイプ) (PG)
CT・グリッパー(アジャストタイプ) (CT)
HS・グリッパー(アジャストタイプ) (HS)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クランピングスクリュー ボールタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クランピングスクリュー アングルタイプ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミミスミ
通常価格4,240-2,805 -2,131 -3,499 -93 -160 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
先端形状セレーションセレーションセレーションセレーション球面フラット
ねじ種類全ねじタイプ全ねじタイプボルトタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ
材質(ねじ部)クロム合金鋼クロム合金鋼
材質(先端部)その他その他その他SUS440CSUS440C

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング