17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 外径 D(または オネジ M)(mm)

    ~mm
  • ストロークS(mm)

    ~mm
  • 最小荷重(範囲)(N)

  • 最小荷重(N)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 先端部外径 d(φ)

    ~mm
  • ねじピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

六角穴 ボール プランジャー (BSU-A・BSUH-A)

未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

重荷重用外観(背面に2本ライン有り)。
六角レンチにて取り付け可能。耐熱温度 180℃。
レバー・ノブの位置決め、ワーク・治具の位置決めや、ピラーのストッパーとして最適。
防錆が必要な箇所やクリーン環境に最適なステンレス製。

材質

  • 本体SUS303
  • コイルばね SUS302WPA
  • ボール SUS420、HRRC55

規格表

軽荷重用(ライン無し)重荷重用(2本ライン)MdLSW質量
(g)
型番荷重(N)
最小~最大
型番荷重(N)
最小~最大
BSU3A1.5~3BSUH3A5~7M3×0.51.590.51.50.2
BSU4A4~10BSUH4A12~22M4×0.72.5100.820.5
BSU4AL--160.9
BSU5A6~11BSUH5A19~30M5×0.83140.92.51.3
BSU5AL--201.8
BSU6A9~13BSUH6A28~40M6×13.515132
BSU6AL--253
BSU8A15~30BSUH8A47~73M8×1.255181.544
BSU8AL--307
BSU10A20~35BSUH10A66~100M10×1.5623258
BSU10AL--3514
BSU12A30~55BSUH12A66~120M12×1.758262.5612
BSU12AL--4022
BSU16A65~125BSUH16A90~180M16×210333.5831
BSU16AL--4547
BSU20A80~160BSUH20A115~240M20×2.512434.51064
BSU24A90~180BSUH24A130~270M24×315485.512100

製品識別のため、製品背面にマーキング有り(軽荷重用ラインなし、重荷重用2本ライン)。

型番リスト

表示件数

外径 D(または オネジ M)

(mm)

ストロークS

(mm)

最小荷重(範囲)

(N)

最小荷重

(N)

最大荷重

(N)

長さ L

(mm)

先端部外径 d

(φ)

ねじピッチ

(mm)

荷重識別

RoHS?最小発注数量
3
0.5
0.01~50
1.5
3
9
1.5
0.5
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
4
0.8
0.01~50
4
10
10
2.5
0.7
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
4
0.8
0.01~50
4
10
16
2.5
0.7
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
5
0.9
0.01~50
6
11
14
3
0.8
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
5
0.9
0.01~50
6
11
20
3
0.8
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
6
1
0.01~50
9
13
15
3.5
1
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
6
1
0.01~50
9
13
25
3.5
1
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
8
1.5
0.01~50
15
30
18
5
1.25
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
8
1.5
0.01~50
15
30
30
5
1.25
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
10
2
0.01~50
20
35
23
6
1.5
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
10
2
0.01~50
20
35
35
6
1.5
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
12
2.5
0.01~50
30
55
26
8
1.75
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
12
2.5
0.01~50
30
55
40
8
1.75
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
16
3.5
50.01~100
65
125
33
10
2
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
16
3.5
50.01~100
65
125
45
10
2
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
20
4.5
50.01~100
80
160
43
12
2.5
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
24
5.5
50.01~100
90
180
48
15
3
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
3
0.5
0.01~50
5
7
9
1.5
0.5
重荷重用(2本ライン)
10
1個
4
0.8
0.01~50
12
22
10
2.5
0.7
重荷重用(2本ライン)
10
1個
5
0.9
0.01~50
19
30
14
3
0.8
重荷重用(2本ライン)
10
1個
6
1
0.01~50
28
40
15
3.5
1
重荷重用(2本ライン)
10
1個
8
1.5
0.01~50
47
73
18
5
1.25
重荷重用(2本ライン)
10
1個
10
2
50.01~100
66
100
23
6
1.5
重荷重用(2本ライン)
10
1個
12
2.5
50.01~100
66
120
26
8
1.75
重荷重用(2本ライン)
10
1個
16
3.5
50.01~100
90
180
33
10
2
重荷重用(2本ライン)
10
1個
20
4.5
100.01~300
115
240
43
12
2.5
重荷重用(2本ライン)
10
1個
24
5.5
100.01~300
130
270
48
15
3
重荷重用(2本ライン)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
897
( 987 )
在庫品1日目当日出荷可能
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
3日目
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
3日目
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,144
( 1,258 )
3日目
1,110
( 1,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,396
( 1,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,144
( 1,258 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,629
( 1,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,489
( 1,638 )
3日目
2,133
( 2,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,689
( 1,858 )
3日目
3,394
( 3,733 )
3日目
2,327
( 2,560 )
3日目
4,364
( 4,800 )
3日目
1,028
( 1,131 )
3日目
902
( 992 )
3日目
993
( 1,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
902
( 992 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,154
( 1,269 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,204
( 1,324 )
3日目
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,133
( 2,346 )
3日目
2,692
( 2,961 )
3日目
4,655
( 5,121 )
3日目

詳細情報

基本情報

六角穴仕様ステンレス製ボールプランジャーです。
【特長】
・防錆が必要な箇所やクリーン環境に最適なステンレス製。
・六角レンチにて取り付け可能です。
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
・各ネジ径に2種類の荷重を用意します(軽荷重用ライン無し、重荷重用2本ライン)。
・耐熱温度:180℃。
【用途】
・レバー、ノブの位置決め。
・ワーク、治具の位置決め。
・ピラーのストッパー。

商品担当おすすめ

  • ボール ボタン(BLB) 画像

    イマオコーポレーション

    ボール ボタン(BLB)

    ボールプランジャーを使用するときに受け側の耐摩耗性が必要な場合、セット使用すると効果的です。

  • ミニボールプランジャ PNBF 画像

    鍋屋バイテック

    ミニボールプランジャ PNBF

    鍋屋バイテック社製のミニボールプランジャ_PNBFでございます。ステンレス製もお選びいただけます。

  • ボールプランジャ ローラタイプ 画像

    ミスミ

    ボールプランジャ ローラタイプ

    ボールプランジャ ローラタイプです。ミスミ品でも相当品のご用意がございます。こちらはメインボールとサブボールの構造によりボールがスムーズに回転します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴 ボール プランジャー (BSU-A・BSUH-A)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で顧客より設計を含めて製作を依頼されている製品に使用しています。製品は流れてきた部品の仮位置決めをするものです。ボー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴 ボール プランジャー (BSU-A・BSUH-A)
六角穴 ボール プランジャー (BST-A・BSTH-A)
ボール プランジャー(BSU・BSUH)
六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付) (LBST-A・LBSTH-A)
六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付) (LBSU-A・LBSUH-A)
ボール プランジャー(BST・BSTH)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格688-236 -663 -417 -882 -238 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付方法スクリュー(六角)スクリュー(六角)スクリュー(マイナス溝)スクリュー(六角)スクリュー(六角)スクリュー(マイナス溝)
ボール材質SUS420SUJ2SUS420SUJ2SUS420SUJ2
ボディ材質SUS303SUM22LSUS303SUM22LSUS303SUM22L
ゆるみ止めなしなしなしありありなし
本体表面処理なし四三酸化鉄皮膜なし四三酸化鉄皮膜なし四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング