17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • T(mm)

    ~mm
  • Do(φ)

    ~mm
  • 軸の種類

  • 軸(穴)径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

アイドラー 平ベルト 従動ローラー (RABS)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アイドラー 平ベルト 従動ローラー (RABS) RABS 1030~1550外形図

RABS 1030~1550

アイドラー 平ベルト 従動ローラー (RABS) RABS 2030~4060外形図

RABS 2030~4060

製品仕様

材質

本体ベアリング・止め輪
S45C
無電解ニッケルメッキ
スチール

規格表

型番フランジ
高さ
DoDfTdBLd1d2Aベアリング
型番    
質量
(g)
適用するアイドラー軸品番
RABS10301.5303311871422183.5608ZZ55PID0807
RABS104040431081526226000ZZ115PID1008タイプ
RABS15301.5303316871922186.0608ZZ70PID0807
RABS154040431082026226000ZZ150PID1008タイプ
RABS15503.05056270
RABS20301.53033218142422185.0608ZZ×295RLB0814
RABS2040404310162526224.56000ZZ×2200PID1016
RABS20503.05056340
RABS25401.540432610163026227.06000ZZ×2225PID1016
RABS25503.05056400
RABS40603.0606641122045322612.56201ZZ×2840RLB1220

使用例

アイドラー 平ベルト 従動ローラー (RABS) 使用例

商品特長詳細

・平ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
・フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。
・ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

技術情報・設計アイデア

ベアリングのラジアル荷重(N)  〈平均寿命3000時間と仮定〉

ベアリング
型番
回転数(min-1
100500100015002000250030003500
608ZZ990580460400360340320300
608ZZ×21600940740640580550510480
6000ZZ13701090640560500470440420
6000ZZ×2221017601030900810760710680
6201ZZ×233001920152013401210113010501000

型番リスト

表示件数

T

(mm)

Do

(φ)

軸の種類

軸(穴)径 d

(mm)

RoHS?最小発注数量
11
30
ベアリング1個
8
10
1個
16
30
ベアリング1個
8
10
1個
16
50
ベアリング1個
10
10
1個
21
30
ベアリング中心2個
8
10
1個
21
50
ベアリング中心2個
10
10
1個
26
40
ベアリング中心2個
10
10
1個
26
50
ベアリング中心2個
10
10
1個
41
60
ベアリング中心2個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,036
( 2,240 )
3日目
2,618
( 2,880 )
3日目
3,491
( 3,840 )
3日目
3,200
( 3,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,624
( 3,986 )
3日目
3,588
( 3,947 )
3日目
4,005
( 4,406 )
3日目
5,043
( 5,547 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
・フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。
・ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

商品担当おすすめ

  • アイドラースプロケット 画像

    ミスミ

    アイドラースプロケット

    アイドラースプロケットです。チェーンに針を与えチェーンの振動や騒音、スプロケットのかみ合い不良を防ぎます。

  • スプロケット 40B 画像

    ミスミ

    スプロケット 40B

    スチール・ステンレス・表面処理のスプロケットです。軸穴加工タイプのほか、自由に追加工可能な軸穴粗加工品(S仕様)も用意しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイドラー 平ベルト 従動ローラー (RABS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイドラー 平ベルト 従動ローラー (RABS)
ステンレスベルト用アイドラー
ステンレスベルト用プーリ
【クリーン洗浄品】ステンレスベルト用プーリ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルトプーリ ミドルタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト用プーリ ショートタイプ
メーカーイマオコーポレーションミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,036----1,290 -750 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
プーリ/アイドラーアイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)プーリプーリプーリプーリ
形状ストレートクラウンクラウンクラウンクラウンストレート
表面ウレタンウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無
材質スチールアルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
表面処理無電解ニッケルメッキ硬質アルマイト硬質アルマイト硬質アルマイト白アルマイト白アルマイト

平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング