17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

スチール製 スイッチ ドッグ(円板型) (SD-R)

通常単価(税別)
6951,066
税込単価
7651,173
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

2種類の外形サイズがあり、各サイズともシャフト取付穴は精度穴(H8)とタップ穴をご用意しております。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シャフト取付穴

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

ネジ径 M

RoHS?最小発注数量
精度穴
25
8
-
10
1個
精度穴
25
10
-
10
1個
メネジ
25
-
M 8×1.25
10
1個
メネジ
25
-
M10×1.5
10
1個
精度穴
40
12
-
10
1個
精度穴
40
16
-
10
1個
メネジ
40
-
M12×1.75
10
1個
メネジ
40
-
M16×2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
695
( 765 )
3日目
738
( 812 )
3日目
695
( 765 )
3日目
717
( 789 )
在庫品1日目当日出荷可能
935
( 1,029 )
3日目
960
( 1,056 )
3日目
1,045
( 1,150 )
3日目
1,066
( 1,173 )
3日目

詳細情報

基本情報

2種類の外形サイズがあり、各サイズともシャフト取付穴は精度穴(H8)とタップ穴をご用意しております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製 スイッチ ドッグ(円板型) (SD-R)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
近接SWへの動作確認用ドッグ
5
満足度:5.0
近接SWへの動作確認用ドッグとして使用。ローレット加工、表面処理までしてあり、この値段は安いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製 スイッチ ドッグ(円板型) (SD-R)
スチール製 スイッチ ドッグ(円錐型) (SD-C)
スチール製 スイッチ ドッグ(固定型Fタイプ) (SD-F)
スチール製 スイッチ ドッグ(固定型Lタイプ) (SD-L)
マイクロ スイッチ ドッグ (MSD1)
リミット スイッチ ブラケット (LSP-T)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格695-702 -1,2992,036843 -1,299
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目

リミット・マイクロスイッチ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング