17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。

ヒンジ ボルト (BJ761-N,BJ761-A)

通常単価(税別)
1,0014,064
税込単価
1,1014,470
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

標準タイプと全ネジタイプがあります。ヒンジサポートと組み合わせて使用できます。ネジサイズはM6~M20...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

H

(mm)

M

RoHS?最小発注数量
20
35
M6×1
10
1個
40
50
M6×1
10
1個
25
50
M6×1
10
1個
37
50
M8×1.25
10
1個
30
50
M8×1.25
10
1個
62
75
M8×1.25
10
1個
30
75
M8×1.25
10
1個
20
35
M8×1.25
10
1個
60
75
M10×1.5
10
1個
45
75
M10×1.5
10
1個
85
100
M10×1.5
10
1個
45
100
M10×1.5
10
1個
30
50
M10×1.5
10
1個
57
75
M12×1.75
10
1個
50
75
M12×1.75
10
1個
50
100
M12×1.75
10
1個
107
125
M12×1.75
10
1個
50
125
M12×1.75
10
1個
30
50
M12×1.75
10
1個
60
125
M16×2
10
1個
130
150
M16×2
10
1個
60
150
M16×2
10
1個
80
100
M16×2
10
1個
50
100
M16×2
10
1個
65
125
M20×2.5
10
1個
125
150
M20×2.5
10
1個
65
150
M20×2.5
10
1個
75
100
M20×2.5
10
1個
55
100
M20×2.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,001
( 1,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,298
( 1,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,065
( 1,172 )
3日目
1,298
( 1,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,412
( 1,553 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,541
( 1,695 )
3日目
1,236
( 1,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,676
( 1,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,236
( 1,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,236
( 1,360 )
3日目
1,801
( 1,981 )
3日目
1,412
( 1,553 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,801
( 1,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,012
( 2,213 )
3日目
1,412
( 1,553 )
3日目
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,063
( 3,369 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
4日目
2,801
( 3,081 )
3日目
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,063
( 3,369 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,064
( 4,470 )
3日目
3,442
( 3,786 )
3日目
3,792
( 4,171 )
3日目
3,063
( 3,369 )
3日目

詳細情報

基本情報

標準タイプと全ネジタイプがあります。ヒンジサポートと組み合わせて使用できます。ネジサイズはM6~M20まであります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジ ボルト (BJ761-N,BJ761-A)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
製品
5
満足度:5.0
この商品は自社の製品に使用しています。製品の扉のロック用に使用しているものですが、特に問題ないです。製品なので実際に使用...もっと読む
0人が参考にしています。
検査治具
5
満足度:5.0
治具の可動部のつなぎで使用しました。 丁度探していたサイズがあってよかったです。
0人が参考にしています。
製品加工用冶具に使用
4
満足度:4.0
ガスタービンに搭載する羽を加工するための治具に使用しワークをクランプしています。性能上の問題はありませんが、ロットにバラ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒンジ ボルト (BJ761-N,BJ761-A)
ヒンジ サポート (BJ762)
【クリーン洗浄品】肉厚ヒンジ-ベ-ス -2山タイプ-
【クリーン洗浄品】ヒンジベ-ス -標準1山タイプ- W・H寸指定H7
【クリーン洗浄品】ヒンジベ-ス -A・H寸コンパクトタイプ-
ヒンジベ-ス -固定寸タイプ- 1山T型
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,001-3,880 ----2,130 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目8日目在庫品1日目
種類ヒンジボルトヒンジボルトヒンジベースヒンジベースヒンジベースヒンジベース
材質S45CSCM435-S45C相当-S45C相当
表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜-無電解ニッケルメッキ-四三酸化鉄皮膜

ヒンジベース・ヒンジボルトカテゴリの売れ筋ランキング