17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • H(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

CT・グリッパー(スクエアタイプ) (CT)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CT・グリッパー(スクエアタイプ) (CT) 外形図01

製品仕様

本体

  • SCM440
  • 焼入焼戻
  • 四三酸化鉄皮膜
  • HRC32

チップ

  • 超硬
  • HRC72

規格表

CT・グリッパー(スクエアタイプ) (CT) 規格表01

型番リスト

表示件数

H

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
10
354-4435
10
1個
12
354-4443
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,738
( 4,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,181
( 3,499 )
4日目

詳細情報

基本情報

治具等のアタッチメントとしてご利用いただくスクエアパッドです。先端には超硬チップが埋め込まれており、硬いワークを強力に掴む事が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CT・グリッパー(スクエアタイプ) (CT)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治具に組み込んで使用
5
満足度:5.0
自社製作の治具に組み込んで使用しています。組み込み部位のスペースや形状また、ワークのサイズや形状により各種グリッパーの使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CT・グリッパー(スクエアタイプ) (CT)
CT・グリッパー(ラウンドタイプ) (CT)
HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS)
HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS-C)
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS)
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS-C)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格3,181-1,997 -2,748 -3,497 -2,289 -2,968 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ワークグリッパーワークグリッパーワークグリッパーワークグリッパーワークグリッパーワークグリッパー
形状四角形円形四角形四角形円形円形

ワークグリッパーカテゴリの売れ筋ランキング