17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • ねじ径

    ~mm
  • ねじピッチ(mm)

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 19日以内

ボールスクリュー (エンプラ半球タイプ) (BSFJ)

通常単価(税別)
7741,024
税込単価
8511,126
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

半球タイプのボールスクリューです。ボール材質は耐磨耗性に優れたポリアセタールです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボールスクリュー (エンプラ半球タイプ) (BSFJ) 外形図

製品仕様

  • 本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜
  • 耐熱温度:95℃

規格表

型番ボール径MLdWL1質量
(g)
BSFJ4×6Sφ2.5M4×0.75.91.820.20.3
BSFJ4×87.90.4
BSFJ4×109.90.5
BSFJ4×1211.90.6
BSFJ4×1615.90.9
BSFJ5×8Sφ3M5×0.87.82.12.50.30.6
BSFJ5×109.80.8
BSFJ5×1211.81
BSFJ5×1615.81.5
BSFJ5×2019.81.9
BSFJ5×2524.82.5
BSFJ6×10Sφ4M6×110.3330.41.3
BSFJ6×1212.31.5
BSFJ6×1616.32
BSFJ6×2020.32.7
BSFJ6×2525.33.4
BSFJ8×10Sφ5.5M8×1.2510.44.240.51.8
BSFJ8×1212.42.3
BSFJ8×1616.43.1
BSFJ8×2020.44.6
BSFJ8×2525.46
BSFJ8×3030.47.6

使用例

ボールスクリュー (エンプラ半球タイプ) (BSFJ) 使用例関連画像

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ボールの回転防止はされていません。

型番リスト

表示件数

ねじ径

ねじピッチ

(mm)

長さL

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
M4×0.7
5.9
10
1個
4
M4×0.7
7.9
10
1個
4
M4×0.7
9.9
10
1個
4
M4×0.7
11.9
10
1個
4
M4×0.7
15.9
10
1個
5
M5×0.8
7.8
10
1個
5
M5×0.8
9.8
10
1個
5
M5×0.8
11.8
10
1個
5
M5×0.8
15.8
10
1個
5
M5×0.8
19.8
10
1個
5
M5×0.8
24.8
10
1個
6
M6×1
10.3
10
1個
6
M6×1
12.3
10
1個
6
M6×1
16.3
10
1個
6
M6×1
20.3
10
1個
6
M6×1
25.3
10
1個
8
M8×1.25
10.4
10
1個
8
M8×1.25
12.4
10
1個
8
M8×1.25
16.4
10
1個
8
M8×1.25
20.4
10
1個
8
M8×1.25
25.4
10
1個
8
M8×1.25
30.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
963
( 1,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,024
( 1,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
963
( 1,059 )
3日目
876
( 964 )
3日目
876
( 964 )
19日目
850
( 935 )
3日目
834
( 917 )
3日目
858
( 944 )
3日目
858
( 944 )
3日目
943
( 1,037 )
3日目
963
( 1,059 )
3日目
851
( 936 )
3日目
774
( 851 )
3日目
839
( 923 )
3日目
895
( 985 )
3日目
869
( 956 )
3日目
944
( 1,038 )
3日目
876
( 964 )
3日目
931
( 1,024 )
3日目
867
( 954 )
3日目
884
( 972 )
3日目
935
( 1,029 )
3日目

詳細情報

基本情報

半球タイプのボールスクリューです。ボール材質は耐磨耗性に優れたポリアセタールです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールスクリュー (エンプラ半球タイプ) (BSFJ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産用治具に
5
満足度:5.0
治具にてワークの位置決めに使用しています。初期使用時に商品のサイズや特長を鑑み採択しました。想定通りの使い勝手が実現でき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールスクリュー (エンプラ半球タイプ) (BSFJ)
ボールスクリュー (エンプラ全球タイプ、SUS製) (BSRJ-SUS)
ボール スクリュー(セラミックボール)BSRC-SUS
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クランピングスクリュー ボールタイプ
ウレタン スクリュー (USC)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クランピングスクリュー アングルタイプ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーションミスミ
通常価格774-681 -749 -93 -197 -160 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
先端形状フラット球面球面球面フラットフラット
ねじ種類全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ
材質(ねじ部)ステンレスSUS303クロム合金鋼クロム合金鋼
材質(先端部)樹脂樹脂窒化ケイ素セラミックスSUS440CゴムSUS440C
よく一緒に購入される商品

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング