17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

HS・グリッパー(アジャストタイプ) (HS)

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HS・グリッパー(アジャストタイプ) (HS) 外形図

製品仕様

材質

本体
SKH51
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
HRC58

規格表

型番MLWLfA質量
(g)
HS-08125×25M 8×1.2525341.67
HS-08125×505016
HS-10150×25M10×1.5252.313
HS-101504021
HS-12175×25M12×1.752556316
HS-121754029
HS-16200×25M16×2256834
HS-162004053
HS-20250×25M20×2.52581054
HS-202504082

使用例

HS・グリッパー(アジャストタイプ) (HS) 使用例

商品特長詳細

治具等のアタッチメントとしてご利用いただくボルトです。
SKH51製で先端がセレーションになっているため、硬いワークを強く掴むことが可能です。

型番リスト

表示件数

ねじ径

ねじピッチ

(mm)

長さL

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
M8×1.25
25
10
1個
8
M8×1.25
50
10
1個
10
M10×1.5
40
10
1個
10
M10×1.5
25
10
1個
12
M12×1.75
40
10
1個
12
M12×1.75
25
10
1個
16
M16×2
40
10
1個
16
M16×2
25
10
1個
20
M20×2.5
40
10
1個
20
M20×2.5
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,499
( 3,849 )
3日目
3,676
( 4,044 )
3日目
3,689
( 4,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,797
( 4,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,059
( 4,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,673
( 4,040 )
3日目
4,328
( 4,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,152
( 4,567 )
3日目
4,789
( 5,268 )
3日目
4,416
( 4,858 )
3日目

詳細情報

基本情報

治具等のアタッチメントとしてご利用いただくボルトです。SKH51製で先端がセレーションになっているため、硬いワークを強力に掴む事が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS・グリッパー(アジャストタイプ) (HS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HS・グリッパー(アジャストタイプ) (HS)
PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ)
PG・グリッパー(アジャストタイプ) (PG)
CT・グリッパー(アジャストタイプ) (CT)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クランピングスクリュー ボールタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クランピングスクリュー アングルタイプ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミミスミ
通常価格3,499-4,240 -2,805 -2,131 -93 -160 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
先端形状セレーションセレーションセレーションセレーション球面フラット
ねじ種類全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプボルトタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ
材質(ねじ部)クロム合金鋼クロム合金鋼
材質(先端部)その他その他その他SUS440CSUS440C

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング