17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

CT・グリッパー(アジャストタイプ) (CT)

通常単価(税別)
2,1317,172
税込単価
2,3447,889
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

治具等のアタッチメントとしてご利用いただく六角ボルトです。先端には超硬チップが埋め込まれており、硬いワ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CT・グリッパー(アジャストタイプ) (CT) 外形図

製品仕様

材質

本体チップ
SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
HRC32
超硬
HRC72

規格表

型番M
LWL1dA質量
(g)
CT-06102M 6×1.0012105.07.92.36
CT-06100258
CT-08122M 8×1.2512136.49.53.010
CT-08125×161611
CT-081252515
CT-08125×353517
CT-10125M10×1.2525177.512.720
CT-10125×404033
CT-10152M10×1.501225
CT-101502527
CT-10150×404036
CT-12175M12×1.7525198.715.942
CT-12175×404055
CT-16200M16×2.00352411.019.188
CT-16200×5050127
CT-20250M20×2.50403013.725.42.3133
CT-20250×6060231

使用例

CT・グリッパー(アジャストタイプ) (CT) 使用例

型番リスト

表示件数

ねじ径

ねじピッチ

(mm)

長さL

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6
M 6×1
25
354-4320
10
1個
6
M 6×1
12
354-4338
10
1個
8
M 8×1.25
12
354-4346
10
1個
8
M 8×1.25
25
354-4354
10
1個
8
M 8×1.25
16
-
10
1個
8
M 8×1.25
35
354-4362
10
1個
10
M10×1.25
25
354-4371
10
1個
10
M10×1.25
40
-
10
1個
10
M10×1.5
25
354-4389
10
1個
10
M10×1.5
40
354-4397
10
1個
10
M10×1.5
12
354-4401
10
1個
12
M12×1.75
25
354-4419
10
1個
12
M12×1.75
40
-
10
1個
16
M16×2
35
-
10
1個
16
M16×2
50
-
10
1個
20
M20×2.5
40
-
10
1個
20
M20×2.5
60
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,397
( 2,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,131
( 2,344 )
3日目
2,447
( 2,692 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,618
( 2,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,522
( 2,774 )
3日目
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,966
( 3,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,178
( 4,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,499
( 3,849 )
3日目
4,328
( 4,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,684
( 5,152 )
3日目
6,907
( 7,598 )
3日目
7,172
( 7,889 )
3日目

詳細情報

基本情報

治具等のアタッチメントとしてご利用いただく六角ボルトです。先端には超硬チップが埋め込まれており、硬いワークを強力に掴む事が可能です。
【特長】
・超硬チップタイプです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CT・グリッパー(アジャストタイプ) (CT)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治具に組み込み使用
5
満足度:5.0
自社で製作する治具に組み込み使用しています。組み込み部位のスペースや形状また、ワークのサイズや形状により各種グリッパーの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CT・グリッパー(アジャストタイプ) (CT)
PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ)
PG・グリッパー(アジャストタイプ) (PG)
HS・グリッパー(アジャストタイプ) (HS)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クランピングスクリュー ボールタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クランピングスクリュー アングルタイプ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミミスミ
通常価格2,131-4,240 -2,805 -3,499 -93 -160 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
先端形状セレーションセレーションセレーションセレーション球面フラット
ねじ種類ボルトタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ
材質(ねじ部)クロム合金鋼クロム合金鋼
材質(先端部)その他その他その他SUS440CSUS440C
よく一緒に購入される商品

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング