17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 外径 D(または オネジ M)(mm)

    ~mm
  • ストロークS(mm)

    ~mm
  • 最小荷重(範囲)(N)

  • 最小荷重(N)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 先端部外径 d(φ)

    ~mm
  • ねじピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付) (LBSU-A・LBSUH-A)

通常単価(税別)
8823,183
税込単価
9703,501
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

緩み防止機能付六角穴仕様ステンレス製ボールプランジャーです。【特長】・防錆が必要な箇所やクリーン環境に...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

緩み防止機能(ロングロック)付きタイプ。六角レンチにて取り付け可能。耐熱温度 80℃。
振動に強く、抜きモーメントが高い。確実な位置決め。脱着回数約20回まで緩み防止機能が作用。
防錆が必要な箇所やクリーン環境に最適なステンレス製。
レバー、ノブ、ワーク、治具の位置決めや、ピラーのストッパーとして最適。

材質

  • 本体 SUS303
  • コイルばね SUS302WPA
  • ボール SUS420、HRC55
  • ロングロック ポリアミド

規格表

軽荷重用(ライン無し)重荷重用(2本ライン)MdLSWAモーメント(N.m)質量
(g)
型番荷重(N)
最小~最大
型番荷重(N)
最小~最大
取付け取外し
LBSU3A1.5~3LBSUH3A5~7M3×0.51.590.51.540.10.070.23
LBSU4A4~10LBSUH4A12~22M4×0.72.5100.8250.180.120.46
LBSU5A6~11LBSUH5A19~30M5×0.83140.92.560.120.081.27
LBSU6A9~13LBSUH6A28~40M6×13.5151370.440.212
LBSU8A15~30LBSUH8A47~73M8×1.255181.5481.10.384
LBSU10A20~35LBSUH10A66~100M10×1.56232591.30.68
LBSU12A30~55LBSUH12A66~120M12×1.758262.561021.312
LBSU16A65~125LBSUH16A90~180M16×210333.58143.9331

製品識別のため、製品背面にマーキング(軽荷重用ライン無し、重荷重用2本ライン)付き。

型番リスト

表示件数

外径 D(または オネジ M)

(mm)

ストロークS

(mm)

最小荷重(範囲)

(N)

最小荷重

(N)

最大荷重

(N)

長さ L

(mm)

先端部外径 d

(φ)

ねじピッチ

(mm)

荷重識別

取付けモーメント

(N・m)

取外しモーメント

(N・m)

RoHS?最小発注数量
3
0.5
0.01~50
1.5
3
9
1.5
0.5
軽荷重用(ライン無し)
0.1
0.07
10
1個
4
0.8
0.01~50
4
10
10
2.5
0.7
軽荷重用(ライン無し)
0.18
0.12
10
1個
5
0.9
0.01~50
6
11
14
3
0.8
軽荷重用(ライン無し)
0.12
0.08
10
1個
6
1
0.01~50
9
13
15
3.5
1
軽荷重用(ライン無し)
0.44
0.21
10
1個
8
1.5
0.01~50
15
30
18
5
1.25
軽荷重用(ライン無し)
1.1
0.38
10
1個
10
2
0.01~50
20
35
23
6
1.5
軽荷重用(ライン無し)
1.3
0.6
10
1個
12
2.5
0.01~50
30
55
26
8
1.75
軽荷重用(ライン無し)
2
1.3
10
1個
16
3.5
50.01~100
65
125
33
10
2
軽荷重用(ライン無し)
3.9
3
10
1個
3
0.5
0.01~50
5
7
9
1.5
0.5
重荷重用(2本ライン)
0.1
0.07
10
1個
4
0.8
0.01~50
12
22
10
2.5
0.7
重荷重用(2本ライン)
0.18
0.12
10
1個
5
0.9
0.01~50
19
30
14
3
0.8
重荷重用(2本ライン)
0.12
0.08
10
1個
6
1
0.01~50
28
40
15
3.5
1
重荷重用(2本ライン)
0.44
0.21
10
1個
8
1.5
0.01~50
47
73
18
5
1.25
重荷重用(2本ライン)
1.1
0.38
10
1個
10
2
50.01~100
66
100
23
6
1.5
重荷重用(2本ライン)
1.3
0.6
10
1個
12
2.5
50.01~100
66
120
26
8
1.75
重荷重用(2本ライン)
2
1.3
10
1個
16
3.5
50.01~100
90
180
33
10
2
重荷重用(2本ライン)
3.9
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,018
( 1,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
882
( 970 )
在庫品1日目当日出荷可能
882
( 970 )
在庫品1日目当日出荷可能
999
( 1,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,204
( 1,324 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,988
( 2,187 )
3日目
2,909
( 3,200 )
3日目
1,212
( 1,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,076
( 1,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,076
( 1,184 )
3日目
1,193
( 1,312 )
3日目
1,489
( 1,638 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,697
( 1,867 )
3日目
2,278
( 2,506 )
3日目
3,183
( 3,501 )
3日目

詳細情報

基本情報

緩み防止機能付六角穴仕様ステンレス製ボールプランジャーです。
【特長】
・防錆が必要な箇所やクリーン環境に最適なステンレス製です。
・六角レンチにて取り付け可能です。
・各ネジ径に2種類の荷重を用意します(軽荷重用ライン無し、重荷重用2本ライン)。
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
・緩み防止機能(ロングロック)付き。
・振動に強い。
・抜きモーメントが高い。
・確実な位置決め。
・着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
・耐熱温度:80℃。
【用途】
・レバー、ノブの位置決めや、ワーク、治具の位置決め。
・ピラーのストッパー。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • ボール ボタン(BLB) 画像

    イマオコーポレーション

    ボール ボタン(BLB)

    ボールプランジャーを使用するときに受け側の耐摩耗性が必要な場合、セット使用すると効果的です。

  • ミニボールプランジャ PNBF 画像

    鍋屋バイテック

    ミニボールプランジャ PNBF

    鍋屋バイテック社製のミニボールプランジャ_PNBFです。Lpちらにも緩み止めの加工がされております。

  • ボールプランジャ ノーマルタイプ 画像

    ミスミ

    ボールプランジャ ノーマルタイプ

    ボールプランジャ ノーマルタイプです。スチール製ですが、ミスミ品でも相当品のご用意がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付) (LBSU-A・LBSUH-A)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置メカ部の片寄せ機構に利用
4
満足度:4.0
ねじ途中に仕込まれた緩み止めの効果で、締め込みと微調整の作業性を確保しつつ輸送振動程度では緩みません。 プランジャが雌ネ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q製品がねじ込めませんがなぜですか?
A
緩み止め機能が付いた製品ですので、強くねじ込んでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付) (LBSU-A・LBSUH-A)
六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付) (LBST-A・LBSTH-A)
ボール プランジャー(ロングロック付)(LBSU・LBSUH)
六角穴 ボール プランジャー (BST-A・BSTH-A)
六角穴 ボール プランジャー (BSU-A・BSUH-A)
ボール プランジャー(ロングロック付)(LBST・LBSTH)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格882-417 -868 -236 -688 -426 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付方法スクリュー(六角)スクリュー(六角)スクリュー(マイナス溝)スクリュー(六角)スクリュー(六角)スクリュー(マイナス溝)
ボール材質SUS420SUJ2ステンレスSUJ2SUS420SUJ2
ボディ材質SUS303SUM22LステンレスSUM22LSUS303SUM22L
ゆるみ止めありありありなしなしあり
本体表面処理なし四三酸化鉄皮膜なし四三酸化鉄皮膜なし四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング