17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • 外径 D(または オネジ M)(mm)

    ~mm
  • ストロークS(mm)

    ~mm
  • 最小荷重(範囲)(N)

  • 最小荷重(N)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 先端部外径 d(φ)

    ~mm
  • ねじピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ボール プランジャー(BST・BSTH)

通常単価(税別)
2381,082
税込単価
2621,190
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

定番のスチール製ボールプランジャー。【特長】・ボールプランジャーの定番です。・マイナスドライバーにて取...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

BST、BSTHの寸法図

製品仕様

材質

本体コイルバネボール
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
SWPASUJ2
HRC56~60

規格表

軽荷重用(ライン無し)重荷重用(2本ライン)MdLSW質量
(g)
型番荷重(N)
最大~最小
型番荷重(N)
最小~最大
BST31.5~3BSTH35~7M3×0.51.570.50.40.2
BST44~10BSTH412~22M4×0.72.590.80.60.6
BST4L--16
BST56~11BSTH519~30M5×0.83120.90.80.9
BST5L--20
BST69~13BSTH628~40M6×13.514111.5
BST6L--25
BST815 ~30BSTH847~73M8×1.255161.51.23.5
BST8L--30
BST1020 ~35BSTH1066~100M10×1.561921.67
BST10L--35
BST1230 ~55BSTH1266~120M12×1.758222.5210
BST12L--40
BST1665 ~125BSTH1690~180M16×210243.52.524
BST16L--45
BST2080 ~160BSTH20115~240M20×2.512304.545

使用例

ボール プランジャー(BST・BSTH) 使用例

位置決めに

ボール プランジャー(BST・BSTH) 使用例

ピラーのストッパーに

型番リスト

表示件数

外径 D(または オネジ M)

(mm)

ストロークS

(mm)

最小荷重(範囲)

(N)

最小荷重

(N)

最大荷重

(N)

長さ L

(mm)

先端部外径 d

(φ)

ねじピッチ

(mm)

トラスココード

荷重識別

RoHS?最小発注数量
3
0.5
0.01~50
1.5
3
7
1.5
0.5
105-7600
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
4
0.8
0.01~50
4
10
9
2.5
0.7
105-7618
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
4
0.8
0.01~50
4
10
16
2.5
0.7
-
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
5
0.9
0.01~50
6
11
12
3
0.8
105-7626
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
5
0.9
0.01~50
6
11
20
3
0.8
-
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
6
1
0.01~50
9
13
14
3.5
1
105-7685
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
6
1
0.01~50
9
13
25
3.5
1
-
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
8
1.5
0.01~50
15
30
16
5
1.25
105-7693
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
8
1.5
0.01~50
15
30
30
5
1.25
-
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
10
2
0.01~50
20
35
19
6
1.5
105-7707
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
10
2
0.01~50
20
35
35
6
1.5
-
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
12
2.5
0.01~50
30
55
22
8
1.75
105-7715
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
12
2.5
0.01~50
30
55
40
8
1.75
-
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
16
3.5
50.01~100
65
125
24
10
2
105-7723
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
16
3.5
50.01~100
65
125
45
10
2
-
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
20
4.5
50.01~100
80
160
30
12
2.5
105-7731
軽荷重用(ライン無し)
10
1個
3
0.5
0.01~50
5
7
7
1.5
0.5
-
重荷重用(2本ライン)
10
1個
4
0.8
0.01~50
12
22
9
2.5
0.7
-
重荷重用(2本ライン)
10
1個
5
0.9
0.01~50
19
30
12
3
0.8
-
重荷重用(2本ライン)
10
1個
6
1
0.01~50
28
40
14
3.5
1
-
重荷重用(2本ライン)
10
1個
8
1.5
0.01~50
47
73
16
5
1.25
-
重荷重用(2本ライン)
10
1個
10
2
50.01~100
66
100
19
6
1.5
-
重荷重用(2本ライン)
10
1個
12
2.5
50.01~100
66
120
22
8
1.75
-
重荷重用(2本ライン)
10
1個
16
3.5
50.01~100
90
180
24
10
2
-
重荷重用(2本ライン)
10
1個
20
4.5
100.01~300
115
240
30
12
2.5
-
重荷重用(2本ライン)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
308
( 339 )
在庫品1日目当日出荷可能
238
( 262 )
在庫品1日目当日出荷可能
261
( 287 )
在庫品1日目当日出荷可能
238
( 262 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
3日目
238
( 262 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
417
( 459 )
3日目
548
( 603 )
在庫品1日目当日出荷可能
524
( 576 )
3日目
748
( 823 )
在庫品1日目当日出荷可能
775
( 853 )
3日目
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
332
( 365 )
在庫品1日目当日出荷可能
282
( 310 )
在庫品1日目当日出荷可能
282
( 310 )
在庫品1日目当日出荷可能
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能
375
( 413 )
在庫品1日目当日出荷可能
553
( 608 )
在庫品1日目当日出荷可能
771
( 848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,082
( 1,190 )
3日目

詳細情報

基本情報

定番のスチール製ボールプランジャー。
【特長】
・ボールプランジャーの定番です。
・マイナスドライバーにて取り付け可能です。
・各ネジ径に2種類の荷重を用意します。
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
・軽荷重:BSTライン無し。重荷重:BSTH2本ライン。
・耐熱温度:100℃。
【用途】
・レバー、ノブの位置決め、ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール プランジャー(BST・BSTH)のレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
設備の製品抜け止め用
4
満足度:4.0
製品搬送時の抜け止めに使用している部品で、ミスミ製を購入したが寸法が合わずイマオ製のボールプランジャーに変更しました。少...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の試作に
5
満足度:5.0
試作なので安価なスチール製を選びました。 段階が進むとステンレス製に変更するかと思いますが、現段階ではこれで充分です。
0人が参考にしています。
冶具位置決め
5
満足度:5.0
商社よりも安価で品質が安定しているため、こちらを使用しています。耐久性もあり非常に良い商品だと思います。
0人が参考にしています。
ワークの位置決めに使用
4
満足度:4.0
クリック感がちょうどよくこちらの商品を使っている。 ボールのあたりの感触も良さそうです。
0人が参考にしています。
真鍮の形成ものに嵌合するときにロックとして使用
5
満足度:5.0
クリック感で選びました。マイナスドライバータイプと六角ナットタイプの使い分けをしています。マイナスドライバータイプはM8...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール プランジャー(BST・BSTH)
六角穴 ボール プランジャー (BST-A・BSTH-A)
ボール プランジャー(BSU・BSUH)
ボール プランジャー(ロングロック付)(LBSU・LBSUH)
ボール プランジャー(ロングロック付)(LBST・LBSTH)
六角穴 ボール プランジャー (BSU-A・BSUH-A)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格238-236 -663 -868 -426 -688 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付方法スクリュー(マイナス溝)スクリュー(六角)スクリュー(マイナス溝)スクリュー(マイナス溝)スクリュー(マイナス溝)スクリュー(六角)
ボール材質SUJ2SUJ2SUS420ステンレスSUJ2SUS420
ボディ材質SUM22LSUM22LSUS303ステンレスSUM22LSUS303
ゆるみ止めなしなしなしありありなし
本体表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜なしなし四三酸化鉄皮膜なし
よく一緒に購入される商品

ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング