17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ジグ用 かぎ型 座金(SW)

通常単価(税別)
1,8974,197
税込単価
2,0874,617
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

操作性の高いかぎ座金。【特長】・素早く座金の取付け、取り外しが可能。・本体固定用ショルダーボルト付属。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
6.6
6
20
10
1個
9
6
26
10
1個
11
6
32
10
1個
13.5
8
40
10
1個
18
8
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,197
( 3,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,197
( 4,617 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

操作性の高いかぎ座金。
【特長】
・素早く座金の取付け、取り外しが可能。
・本体固定用ショルダーボルト付属。
【用途】
・ボルトのゆるみ止め。
・金属表面の保護。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品情報

外形図

SWシリーズの寸法図

SWシリーズの寸法図

SWシリーズの寸法図

SWシリーズの寸法図

製品仕様

材質

ワッシャーショルダーボルト
S50C
四三酸化鉄皮膜
HRC39~45
S45C
四三酸化鉄皮膜
HRC33~39

規格表

型番DD1dTMLWHRd1質量
(g)
ショルダーボルト
SW620186.66M6×18515R8826SW10-02
SW82621934
SW1032241147
SW12402713.58M8×1.2511620R101090SW12-02
SW16503318125

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグ用 かぎ型 座金(SW)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品に使用
5
満足度:5.0
治具にてワーククランプ時に使用しています。当社は、得意先様からのオーダーで一品一様の製品製作が多く、部品も指定されており...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグ用 かぎ型 座金(SW)
鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)
鉄 丸ワッシャー 木材用
波ワッシャー(ベアリング用)
皿ばね座金 JIS B 1251 2種 (キャップ用 重荷重用)
鉄 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)
メーカーイマオコーポレーションSUNCOSUNCOオチアイSUNCOSUNCO
通常価格1,897-10823688 -210 -34 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
種類ジグ用かぎ型座金ばね座金平座金ばね座金ばね座金ばね座金
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理四三酸化鉄被膜三価クロメート亜鉛メッキパーカー三価クロメート三価クロメート
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
材質 スチールS50CS50C~S65CSPHCS65CS60CS60C
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング