17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • ねじ径

    ~mm
  • ねじピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • d(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) (BJ737-B)

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) (BJ737-B) 外形図

製品仕様

型番ボルトノブパッド
BJ737-06SCM435
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
SUM24L
四三酸化鉄皮膜
BJ737-08
BJ737-10
BJ737-12SCM435
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
S45C
四三酸化鉄皮膜
BJ737-16

規格表

ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) (BJ737-B) 規格表

使用例

ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) (BJ737-B) 使用例

注意・禁止事項

先端パッドは、逆ネジ仕様です。

型番リスト

表示件数

ねじ径

ねじピッチ

(mm)

長さL

(mm)

d

(φ)

RoHS?最小発注数量
6
1
27
10
10
1個
6
1
52
10
10
1個
6
1
77
10
10
1個
8
1.25
27
13
10
1個
8
1.25
52
13
10
1個
8
1.25
77
13
10
1個
10
1.5
53
14
10
1個
10
1.5
78
14
10
1個
10
1.5
103
14
10
1個
12
1.75
52
19
10
1個
12
1.75
77
19
10
1個
12
1.75
102
19
10
1個
16
2
51
24
10
1個
16
2
76
24
10
1個
16
2
101
24
10
1個
16
2
126
24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,418
( 2,660 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,397
( 2,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,418
( 2,660 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,397
( 2,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,608
( 2,869 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,902
( 3,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,952
( 3,247 )
3日目
2,952
( 3,247 )
3日目
3,117
( 3,429 )
3日目
3,297
( 3,627 )
3日目
3,730
( 4,103 )
3日目
4,156
( 4,572 )
3日目
4,309
( 4,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,851
( 5,336 )
3日目

詳細情報

基本情報

先端がスイベルするローレットノブ付ボルトです。先端には大きなチップがついています。ネジサイズはM6~M16まであります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) (BJ737-B)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
溶接治具に使用しました
4
満足度:4.0
新規に製作した溶接治具でワークを押さえるのに使用しました。仕様として、手で締め付けることができ、簡単に、相手に斜めの面が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) (BJ737-B)
スイベルスクリュー(Bタイプ) (BJ736-B)
ボールユニット(パッドタイプ) (BBU)
ボールユニット(パッドタイプ)(MBBU,BBU)
HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS-C)
トライアングルグリップ ALU
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,997-955 -6,702 -6,928 -3,497 -6,797
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜4日目
先端形状フラットフラット----
ねじ種類ボルトタイプ全ねじタイプ----
材質(ねじ部)----
材質(先端部)----
形状円形円形----

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング