17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

ウレタン スクリュー (USC)

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ウレタン スクリュー (USC) 外形図

製品仕様

本体パッド
SCM435
四三酸化鉄皮膜
HRC33~39
ポリウレタン
ショアA90
オレンジ

規格表

型番MLdW質量
(g)
USC5×16M5×0.8162.52.52
USC5×20203
USC5×30304
USC6×20M6×1203.534
USC6×30306
USC6×40408
USC8×20M8×1.2520547
USC8×353512
USC8×505016
USC10×25M10×1.5256513
USC10×404021
USC10×606031
USC12×30M12×1.75307622
USC12×505038
USC12×808061
USC16×40M16×24010855
USC16×606083
USC16×9090125

使用例

使用例・使用方法

ウレタン スクリュー (USC) 使用方法関連画像

型番リスト

表示件数

ねじ径

ねじピッチ

(mm)

長さL

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
M5×0.8
16
10
1個
5
M5×0.8
20
10
1個
5
M5×0.8
30
10
1個
6
M6×1
20
10
1個
6
M6×1
30
10
1個
6
M6×1
40
10
1個
8
M8×1.25
20
10
1個
8
M8×1.25
35
10
1個
8
M8×1.25
50
10
1個
10
M10×1.5
25
10
1個
10
M10×1.5
40
10
1個
10
M10×1.5
60
10
1個
12
M12×1.75
30
10
1個
12
M12×1.75
50
10
1個
12
M12×1.75
80
10
1個
16
M16×2
40
10
1個
16
M16×2
60
10
1個
16
M16×2
90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197
( 217 )
在庫品1日目当日出荷可能
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
279
( 307 )
3日目
303
( 333 )
在庫品1日目当日出荷可能
355
( 391 )
在庫品1日目当日出荷可能
296
( 326 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
3日目
384
( 422 )
3日目
379
( 417 )
3日目
514
( 565 )
在庫品1日目当日出荷可能
454
( 499 )
3日目
475
( 523 )
3日目
606
( 667 )
3日目
589
( 648 )
3日目
616
( 678 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークをキズ付けないウレタンパッド付き(接着剤にて固定)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン スクリュー (USC)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ラフな位置決め
4
満足度:4.0
精度が要らない位置決めストッパーに使用しています。多少のショックが吸収できるので良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン スクリュー (USC)
ボールスクリュー (エンプラ半球タイプ) (BSFJ)
ボール スクリュー(セラミックボール)BSRC-SUS
ボールスクリュー (エンプラ全球タイプ、SUS製) (BSRJ-SUS)
クランピングボルト 頭部クランプアングルタイプ
ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) (BJ737-A)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーション
通常価格197-774 -749 -681 -924 -1,697 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
先端形状フラットフラット球面球面フラットフラット
ねじ種類全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプボルトタイプボルトタイプ
材質(ねじ部)SUS303ステンレスSCM435
材質(先端部)ゴム樹脂窒化ケイ素セラミックス樹脂SUJ2その他

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング