17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • 材質

  • ねじ径 M

    ~mm
  • ねじピッチ

    ~mm
  • ねじ長さ L

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

スラストボルト (BJ732)

通常単価(税別)
4795,792
税込単価
5276,371
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

スチール製とステンレス製があります。ネジサイズはM6~M24(ステンレス製はM6~M12)まであります...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スラストボルト (BJ732) 外形図

製品仕様

タイプ本体
BJ732SCM435
焼入焼戻
高周波焼入(先端球面部)
四三酸化鉄皮膜
BJ732-SUSSUS440C
高周波焼入(先端球面部)

規格表

型番MLWL1L2R質量
(g)
スチール製SUS製
BJ732-06025BJ732-06025-SUSM6×12510522R157
BJ732-06035BJ732-06035-SUS35329
BJ732-06045BJ732-06045-SUS454211
BJ732-08030BJ732-08030-SUSM8×1.253013627R17.516
BJ732-08040BJ732-08040-SUS403719
BJ732-08050BJ732-08050-SUS504722
BJ732-10040BJ732-10040-SUSM10×1.54017837R2033
BJ732-10050BJ732-10050-SUS504738
BJ732-10060BJ732-10060-SUS605742
BJ732-12050BJ732-12050-SUSM12×1.7540191035R3060
BJ732-12060BJ732-12060-SUS605565
BJ732-12070BJ732-12070-SUS706570
BJ732-16055-M16×2452440R35110
BJ732-16065-6560125
BJ732-16075-7570135
BJ732-20060-M20×2.560301555R40205
BJ732-20075-7570235
BJ732-20090-9085265
BJ732-24060-M24×360361855R45325
BJ732-24080-8075380
BJ732-24100-10095430

使用例

スラストボルト (BJ732) 使用例関連画像

クランプヘッド、サポートヘッドに。

型番リスト

表示件数

材質

ねじ径 M

ねじピッチ

ねじ長さ L

RoHS?最小発注数量
[鉄] SCM435
6
1
25
10
1個
SUS440C
6
1
25
10
1個
SUS440C
6
1
35
10
1個
[鉄] SCM435
6
1
45
10
1個
SUS440C
6
1
45
10
1個
[鉄] SCM435
8
1.25
30
10
1個
SUS440C
8
1.25
30
10
1個
[鉄] SCM435
8
1.25
40
10
1個
SUS440C
8
1.25
40
10
1個
[鉄] SCM435
8
1.25
50
10
1個
SUS440C
8
1.25
50
10
1個
[鉄] SCM435
10
1.5
40
10
1個
SUS440C
10
1.5
40
10
1個
[鉄] SCM435
10
1.5
50
10
1個
SUS440C
10
1.5
50
10
1個
[鉄] SCM435
10
1.5
60
10
1個
SUS440C
10
1.5
60
10
1個
[鉄] SCM435
12
1.75
40
10
1個
SUS440C
12
1.75
40
10
1個
[鉄] SCM435
12
1.75
60
10
1個
SUS440C
12
1.75
60
10
1個
[鉄] SCM435
12
1.75
70
10
1個
SUS440C
12
1.75
70
10
1個
[鉄] SCM435
16
2
45
10
1個
[鉄] SCM435
16
2
65
10
1個
[鉄] SCM435
16
2
75
10
1個
[鉄] SCM435
20
2.5
60
10
1個
[鉄] SCM435
20
2.5
75
10
1個
[鉄] SCM435
20
2.5
90
10
1個
[鉄] SCM435
24
3.0
60
10
1個
[鉄] SCM435
24
3.0
80
10
1個
[鉄] SCM435
24
3.0
100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能
641
( 705 )
3日目
756
( 832 )
3日目
479
( 527 )
在庫品1日目当日出荷可能
839
( 923 )
3日目
579
( 637 )
3日目
848
( 933 )
3日目
590
( 649 )
3日目
954
( 1,049 )
3日目
590
( 649 )
3日目
1,052
( 1,157 )
3日目
673
( 740 )
3日目
1,244
( 1,368 )
3日目
673
( 740 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
3日目
660
( 726 )
3日目
1,725
( 1,898 )
3日目
855
( 941 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
3日目
839
( 923 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
3日目
839
( 923 )
3日目
2,100
( 2,310 )
3日目
1,119
( 1,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,119
( 1,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,119
( 1,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,465
( 1,612 )
3日目
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,470
( 1,617 )
3日目
5,792
( 6,371 )
3日目
5,678
( 6,246 )
3日目
5,792
( 6,371 )
3日目

詳細情報

基本情報

スチール製とステンレス製があります。ネジサイズはM6~M24(ステンレス製はM6~M12)まであります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラストボルト (BJ732)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
設備の度当たりの部分に使用
3
満足度:3.0
設備の度当たり、エアシリンダーが下がってきてこれ以上下がらない部分に使用しています。前任者が選定して使用していたのでその...もっと読む
0人が参考にしています。
プレス機の土台部分に装着しワーク加工点の高さ調整に使用
5
満足度:5.0
プレス機の土台部分に装着しワーク加工点の高さ調整に使用しています。製品自体の性能には満足しています。また、ねじ部のピッチ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スラストボルト (BJ732)
クランプボルト (BJ748)
ローレットボルト (BJ764)
【クリーン洗浄品】調整ねじセット 六角ボルトタイプ
スクリューアダプタ(左ねじタイプ)_SAD-LC
ワークグリッパー ポイントチップ スクリュー(PCS)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ鍋屋バイテックイマオコーポレーション
通常価格479-769 -704 --375 -672 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類六角六角ローレット六角全ねじ全ねじ
ねじ種類並目並目並目-並目並目
よく一緒に購入される商品

調整ねじカテゴリの売れ筋ランキング