17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

サーボアンプ MELSERVO-J3シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サーボアンプ MELSERVO-J3シリーズ

販売終了

型番

MR-J3-10A

2019年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・50Wから220kWまでの回転サーボモータ、リニアサーボモータ、ダイレクトドライブモータなど豊富なラインアップを取り備えています。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ケーブル単体
定格出力容量(W)
100
仕様電圧
[AC200] 200Vクラス
対応回転型サーボモータ
HP-KP053/13・HF-MP053/13
適用インターフェイス
汎用
減速機
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト