メカニカル部品技術窓口

確定しました

ステンレス製狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6

通常単価(税別)
13,674
税込単価
15,041
通常出荷日:6日目

軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニット。

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

型番:

UCSPA205S6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UCSPA205S6の仕様・寸法情報

ベアリングユニット 種類
ピロー形
ピロー形 種類
狭幅
軸穴径 d(φ)
25
軸受内径 形状
円筒穴止ねじ式
ユニット本体 材質
ステンレス
取付け高さ H(mm)
36.5
基本定格荷重 動定格(N)
11900
基本定格荷重 静定格(N)
6300
転動体材質
SUS440C相当
直径系列記号
2(軽荷重用)
はめあい
-
グリス種類
モービルSHCポリレー462
シール
ニトリル
加工
なし

商品情報

外形図

ステンレス製狭幅ピロー形ユニット UCSPA-H1-S6 外形図1
ステンレス製狭幅ピロー形ユニット UCSPA-H1-S6 外形図2

規格表

ステンレス製狭幅ピロー形ユニット UCSPA-H1-S6 規格表1
ステンレス製狭幅ピロー形ユニット UCSPA-H1-S6 規格表2

備考)

  • 1. ユニット呼び番号およびカバー付きユニットの呼び番号には、内径番号の後にはめあい記号が付きます。
  • 2. 適用するグリースニップルの呼びは、A-1/4-28UNFN13です。
  • 3. 適用軸受の寸法および形状は、デジタルカタログの軸受寸法表を参照ください。

型番リスト

表示件数
型番
UCSPA205S6

軸穴径 d

(φ)

取付け高さ H

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

転動体材質

はめあい

グリス種類

最小発注数量
25
36.5
11900
6300
SUS440C相当
-
モービルSHCポリレー462
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,674
( 15,041 )
6日目

詳細情報

基本情報

軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニット。

ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6の型番UCSPA205S6のページです。 型番UCSPA205S6に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6
ステンレス製ピロー形ユニット UCSP-S6
ステンレス製ピロー形ユニット USP-S6
狭幅ピロー形ユニット
ステンレス製ピロー形
鋳鉄製狭幅ピロー形ユニット UCUP
メーカーFYH(日本ピローブロック)FYH(日本ピローブロック)FYH(日本ピローブロック)FS BEARING(エフエス ベアリング)NTNNTN
通常価格13,6749,466 -3,854 -884 -10,930 -2,113 -
通常出荷日6日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ベアリングユニット 種類ピロー形ピロー形ピロー形ピロー形ピロー形ピロー形
ピロー形 種類狭幅標準標準狭幅標準狭幅
軸受内径 形状円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ
ユニット本体 材質ステンレスステンレスステンレス鋳鉄ステンレス鋳鉄
直径系列記号2(軽荷重用)2(軽荷重用)小型軽荷重用---
よく一緒に購入される商品

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング