17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス製ピロー形ユニット UCSP-S6

通常単価(税別)
9,46617,540
税込単価
10,41319,294
通常出荷日:4日目~7日目

軸受や軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニット。

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製ピロー形ユニット UCSP-H1-S6 外形図1
ステンレス製ピロー形ユニット UCSP-H1-S6 外形図2

製品仕様

取付底面から球状軸受座中心までの距離の寸法差(⊿Hs

軸受箱呼び番号Hs
SP203~SP210±0.15
SP211~SP213±0.2

規格表

ステンレス製ピロー形ユニット UCSP-H1-S6 規格表1
ステンレス製ピロー形ユニット UCSP-H1-S6 規格表2

備考)

  • 1. ユニット呼び番号およびカバー付きユニットの呼び番号には、内径番号の後にはめあい記号が付きます。
  • 2. 適用するグリースニップルの呼びを次に示します。
    A-1/4-28UNFN13:201X~210
    A-R1/8N13:211~213
  • 3. 適用軸受の寸法および形状は、デジタルカタログの軸受寸法表を参照ください。

型番リスト

表示件数

軸穴径 d

(φ)

取付け高さ H

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

はめあい

グリス種類

カバー

最小発注数量
20
33.3
10900
5350
-
モービルSHCポリレー462
あり
1個
20
33.3
10900
5350
-
モービルSHCポリレー462
なし
1個
35
47.6
21800
12300
-
モービルSHCポリレー462
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,511
( 11,562 )
7日目
9,466
( 10,413 )
4日目
17,540
( 19,294 )
6日目

詳細情報

基本情報

軸受や軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニット。

ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ピロー形ユニット UCSP-S6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ピロー形ユニット UCSP-S6
ステンレス製狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6
ステンレス製ピロー形ユニット USP-S6
ステンレス製ピロー形
ピロー形ユニット
鋼板製ピロー形ユニット
メーカーFYH(日本ピローブロック)FYH(日本ピローブロック)FYH(日本ピローブロック)NTNFS BEARING(エフエス ベアリング)FS BEARING(エフエス ベアリング)
通常価格9,466-13,6743,854 -10,930 -907 -696 -
通常出荷日4日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ベアリングユニット 種類ピロー形ピロー形ピロー形ピロー形ピロー形ピロー形
ピロー形 種類標準狭幅標準標準標準軽量
軸受内径 形状円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ円筒穴偏心カラー
ユニット本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレス鋳鉄鋼板
転動体材質SUS440C相当-ステンレス---
よく一緒に購入される商品

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング