17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 搬送種類

  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [150-3000/1mm単位]
    • カーブ中心径R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 9日以内

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4850NPS

    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm

    W-4850NPS ストレート 寸法図(1)
    W-4850NPS ストレート 寸法図(2)

    製品仕様

    樹脂ニードルホイールコンベヤ (W-4850NPS) 幅50×φ48.6(外径48.6mm)×全高57.3mm 商品イメージ
    品番品名材質一台分個数備考
    101樹脂裂ホイールPOM-W-4850NPS
    102十字穴付ナベ小ネジSWCH-M8×70L (メッキ付)
    103バネ座金SWRH-M8 (メッキ付)
    104六角ナット 3種SWCH-M8 (メッキ付)
    105フレームSPHC1組t2.3 (焼付け塗装)

    仕様

    単位:mm

    型番ホイール寸法
    外径D×幅W×軸穴d×ボスb
    使用軸
    W-4850NPS48.6×50×8.2×55※M8×70L
    • ※ (+)ナベ
    フレーム形状
    形状h×W1×W2×W3×t
    機高
    H
    全長
    L
    ホイール間隔
    P
    カーブ中心径
    R
    ホイール1個当りの耐荷重
    (kg)
    備考
    45×59.6×10×75×2.357.31,800・2,400・3,00050・75・100・1501,000
    1,200
    18幅広型アセタール製

    重量表

    型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
    W-4850NPS50P75P100P150P
    3.422.862.632.39

    寸法

    機長ホイール間隔等分数取出し
    LPnA
    1,800503525
    752337.5
    1001750
    1501175
    2,400504725
    753137.5
    1002350
    1501575
    3,000505925
    753937.5
    1002950
    1501975

    型番リスト

    表示件数

    搬送種類

    ローラ/ホイールピッチ P

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    カーブ中心径R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    カーブ
    50 ~ 150
    -
    1000 ~ 1200
    90
    1個
    ストレート
    50 ~ 150
    1501 ~ 3000
    -
    -
    1個
    ストレート
    50 ~ 150
    150 ~ 1500
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    フレームはスチール製 樹脂ニードルホイールコンベヤ。
    【特長】
    ・φ48.6(外径48.6mm)/幅50mmのニードルタイプの樹脂製ホイールを使用。
    ・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lで、端尺対応も可能。
    ・樹脂製の幅広型タイプのためデリケートな搬送にも使用可能。
    【用途】
    ・底面がフラットなワーク搬送に使用。
    ・軽中荷重搬送用。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4850NPSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q型式の末尾に「ジツクキ」「ジクナシ」「ジクノミ」 とついていますが、違いは何ですか?
    A
    ジクツキ・・・ローラーとシャフトのセット
    ジクナシ・・・ローラーのみ
    ジクノミ・・・シャフトのみ
    メンテナンス用として以下のような状況でお使いください。
    例)定期メンテナンスでローラとシャフトのみ欲しい⇒W-4850NPS-ジクツキをご使用下さい。
    例)ローラが破損した。⇒”W-4850NPS-ジクナシ”をご使用下さい。
    例)シャフトが曲がった。⇒”W-4850NPSヨウ-ジクノミ”をご使用下さい。
    QW-4850NPSの樹脂の材質は?
    A
    アセタール製です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4850NPS
    樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-4850NPS
    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS
    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS
    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-5020NPS
    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日7日目〜6日目6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
    ローラ/ホイール幅 W(mm)505012502020
    ローラ/ホイール外径 D(mm)48.648.638385040
    ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)181815151815
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング