17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 搬送種類

  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [150-3000/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    削り出しホイールコンベヤ W-36BS

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:6日目

    φ36(外径36mm)/幅9mmの削り出しホイールを使用 削り出しホイールコンベヤ。【特長】・内輪/外...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm
    W-36BS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-36BS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(1)

    W-36BS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-36BS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 外形図(1)

    W-36BS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-36BS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(2)

    W-36BS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-36BS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 外形図(2)

    製品仕様

    削り出しホイールコンベヤ (W-36BS) 幅9×φ36(外径36mm)×全高51mm 商品イメージ
    単位:mm
    型番ホイール寸法
    外径D×幅W×軸穴d×ボスb
    使用軸
    W-36BS36×9×6.2×25※M6×38L
    • ※六角
    フレーム形状
    形状h×W1×W2×W3×t
    機高
    H
    全長
    L
    ホイール間隔
    P
    力ーブ中心径
    R
    ホイール1個当りの耐荷重
    (kg)
    45×29.6×10×42×2.3511,800・2,400
    3,000
    50・70
    100・150
    1,000
    1,200
    40
    品番品名材質備考
    101削り出しホイールスチールW-36BS
    102アプセット六角ボルトSWCHM6×38L (メッキ付)
    103皿バネ付ナットSWCHM6 (メッキ付)
    104フレームSPHCt2.3(焼付け塗装)

    重量表

    型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
    W-36BS50P75P100P150P
    3.522.932.682.42

    寸法

    機長ホイール間隔等分数取出し
    LPnA
    1,800503525
    752337.5
    1001750
    1501175
    2,400504725
    753137.5
    1002350
    1501575
    3,000505925
    753937.5
    1002950
    1501975

    型番リスト

    表示件数

    搬送種類

    ローラ/ホイールピッチ P

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    カーブ中心径R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    ストレート
    50 ~ 150
    1501 ~ 3000
    -
    -
    1個
    ストレート
    50 ~ 150
    150 ~ 1500
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    φ36(外径36mm)/幅9mmの削り出しホイールを使用 削り出しホイールコンベヤ。
    【特長】
    ・内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイールを使用したコンベヤ。
    ・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lで、端尺対応も可能。
    ・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
    【用途】
    ・底面がフラットなワーク搬送に使用。
    ・軽/中荷重搬送用。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    削り出しホイールコンベヤ W-36BSのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    可動式コンベア
    4
    満足度:4.0
    品質はとても良かったです。 11本注文したら、10本以上は大量発注とのことで納期が一週間ほど遅れました。5本と6本に分け...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    削り出しホイールコンベヤ W-36BS
    削り出しホイールコンベヤ W-50BS
    削り出しホイールコンベヤ WB-36BS
    削り出しホイールコンベヤ W-25BS
    削り出しホイールコンベヤ W-2015BS
    削り出しホイールコンベヤ W-2025BS
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日6日目6日目7日目8日目〜6日目〜9日目〜
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    ローラ/ホイール幅 W(mm)914.5991525
    ローラ/ホイール外径 D(mm)365036252020
    ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)408040303040
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング