17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [150-3000/1mm単位]
  • フレーム種類

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

プレスホイールコンベヤ W-50KW

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目

ホイール1個あたりの耐荷重は約25Kg プレスホイールコンベヤ (W-50KW)。【特長】・外輪/ケー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

単位:mm
W-50KW-3000L-[50,75,100,150]P/W-50KW-[150-3000/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(1)

W-50KW-3000L-[50,75,100,150]P/W-50KW-[150-3000/1]L-[50,75,100,150]P 外形図(1)

W-50KW-3000L-[50,75,100,150]P/W-50KW-[150-3000/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(2)

W-50KW-3000L-[50,75,100,150]P/W-50KW-[150-3000/1]L-[50,75,100,150]P 外形図(2)

製品仕様

  • 幅20×2コ×径50×全高59.3mm
プレスホイールコンベヤ (W-50KW) 幅20×2コ×径50×全高59.3mm 商品イメージ
単位:mm
型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-50KW50×20×8.2×25※M8×65L
  • ※(+)ナベ
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
46.3×60×33×94×1.6
46.3×60×33×94×2.3
59.31,800・2,400
3,000
50・75
100・150
1,000
1,200
25千鳥型
品番品名材質一台分個数備考
101プレスホイールスチール-W-50KW
102十字穴付ナべ小ネジSWCH-M8×65L(メッキ付)
103バネ座金SWRH-M8(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCH-M8(メッキ付)
105フレームSPHC1組t1.6、t2.3(焼付け塗装)

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-50KW50P75P100P150P
3.983.222.892.57

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
1501175
2,400504725
753137.5
1002350
1501575
3,000505925
753937.5
1002950
1501975

型番リスト

表示件数

ローラ/ホイールピッチ P

(mm)

搬送長さ L

(mm)

フレーム種類

カーブ中心径R

カーブ角度(°)

最小発注数量
50 ~ 150
3000
ストレート
-
-
1個
50 ~ 150
150 ~ 3000
ストレート
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

ホイール1個あたりの耐荷重は約25Kg プレスホイールコンベヤ (W-50KW)。
【特長】
・外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したスチール製コンベヤ。
・φ50(外径50mm)/幅20mmのプレスホイールを使用した千鳥型スチール製コンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽/中荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレスホイールコンベヤ W-50KWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレスホイールコンベヤ W-50KW
プレスホイールコンベヤ W-40FH
プレスホイールコンベヤ W-40WH
プレスホイールコンベヤ W-5750P
プレスホイールコンベヤ W-36PBW
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日6日目9日目6日目6日目9日目8日目〜
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類千鳥千鳥千鳥ストレート千鳥千鳥
ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ローラ/ホイール幅 W(mm)20122050914.5
ローラ/ホイール外径 D(mm)504040573650

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング