メカニカル部品技術窓口
![W-40FL-[1501-3000/1]L-[50,75,100]P/W-40FL-[150-1500/1]L-[50,75,100]P 寸法図(1)](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221000354681/221000354681_003_20230801115854.jpg)
W-40FL-[1501-3000/1]L-[50,75,100]P/W-40FL-[150-1500/1]L-[50,75,100]P 外形図(1)
![W-40FL-[1501-3000/1]L-[50,75,100]P/W-40FL-[150-1500/1]L-[50,75,100]P 寸法図(2)](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221000354681/221000354681_004_20230801115854.jpg)
W-40FL-[1501-3000/1]L-[50,75,100]P/W-40FL-[150-1500/1]L-[50,75,100]P 外形図(2)

| 型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 |
|---|---|---|
| W-40FL | 40×12×6.5×26 | ※M6×38L |
| フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | カーブ中心径 R | ホイール1個当りの耐荷重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45×30.6×10×42×2.3 | 53 | 1,800・2,400 3,000 | 50・75 100 | 1,000 1,200 | 20 |
| 品番 | 品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 101 | プレスホイール | スチール | W-40FL |
| 102 | アプセット六角ボルト | SWCH | M6×38L (メッキ付) |
| 103 | 皿バネ付ナット | SWCH | M6(メッキ付) |
| 104 | フレーム | SPHC | t2.3(焼付け塗装) |
| 型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | ||
|---|---|---|---|
| W-40FL | 50P | 75P | 100P |
| 2.86 | 2.50 | 2.35 | |
| 機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
|---|---|---|---|
| L | P | n | A |
| 1,800 | 50 | 35 | 25 |
| 75 | 23 | 37.5 | |
| 100 | 17 | 50 | |
| 2,400 | 50 | 47 | 25 |
| 75 | 31 | 37.5 | |
| 100 | 23 | 50 | |
| 3,000 | 50 | 59 | 25 |
| 75 | 39 | 37.5 | |
| 100 | 29 | 50 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
スパホイール 取付部品
5通常価格(税別):516円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
コロコンローラ千鳥タイプ
4通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm
0
ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~