17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 搬送種類

  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [150-2000/1mm単位]
    • カーブ中心径R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 9日以内

    ステンレス製ホイールコンベヤ W-2015SUS

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:8日目~9日目

    耐水性に優れたステンレス製ホイールコンベヤ (W-2015SUS)。【特長】・φ20(外径20mm)/...

    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm

    W-2015SUS-[1501-2000/1]L-[25,30,35]P/W-2015SUS-[150-1500/1]L-[25,30,35]P(1)

    W-2015SUS-[1501-2000/1]L-[25,30,35]P/W-2015SUS-[150-1500/1]L-[25,30,35]P(1)

    W-2015SUS-[1501-2000/1]L-[25,30,35]P/W-2015SUS-[150-1500/1]L-[25,30,35]P(2)

    W-2015SUS-[1501-2000/1]L-[25,30,35]P/W-2015SUS-[150-1500/1]L-[25,30,35]P(2)

    製品仕様

    • 幅15×径20×全高27mm
    ステンレス製ホイールコンベヤ (W-2015SUS) 幅15×径20×全高27mm 商品イメージ

    仕様

    単位:mm

    型番ホイール寸法
    外径D×幅W×軸穴d×ボスb
    使用軸
    W-2015SUS20×15×6.1×17※M6×25L
    • ※ ボタン
    フレーム形状
    形状h×W1×W2×W3×t
    機高
    H
    全長
    L
    ホイール間隔
    P
    カーブ中心径
    R
    ホイール1個当りの耐荷重
    (kg)
    備考
    25×20×9×29×1.5271,000・1,500
    2,000
    25・30・351,000
    1,200
    30削り出しホイール

    重量表

    型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
    W-2015SUS25P30P35P
    1.871.671.53

    寸法

    機長ホイール間隔等分数取出し
    LPnA
    1,000253912.5
    303220
    352727.5
    1,500255912.5
    304915
    354215
    2,000257912.5
    306525
    355620
    品番品名材質一台分個数備考
    101削り出しホイールスチール-W-2015SUS
    102六角穴付ボタンボルトSUSXM7-M6×25L
    103スパック(座金)SUS304-M6
    104六角ナット 3種SUS304-M6
    105フレームSUS304HL1組t1.5

    型番リスト

    表示件数

    搬送種類

    ローラ/ホイールピッチ P

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    カーブ中心径R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    カーブ
    25 ~ 35
    -
    1000 ~ 1200
    90
    1個
    ストレート
    25 ~ 35
    1501 ~ 2000
    -
    -
    1個
    ストレート
    25 ~ 35
    150 ~ 1500
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    8日目
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    耐水性に優れたステンレス製ホイールコンベヤ (W-2015SUS)。
    【特長】
    ・φ20(外径20mm)/幅15mmのステンレス製。
    ・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lで、端尺対応も可能。
    ・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
    【用途】
    ・底面がフラットなワーク搬送に使用。
    ・軽中荷重搬送用。
    ・製品に汚れ付着を嫌う現場/さびを嫌う現場で使用。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス製ホイールコンベヤ W-2015SUSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス製ホイールコンベヤ W-2015SUS
    ステンレス製ホイールコンベヤ W-25SUS
    ステンレス製ホイールコンベヤ W-38SUS
    ステンレス製ホイールコンベヤ W-2025SUS
    ステンレス製ホイールコンベヤ W-2523SUS
    ステンレス製ホイールコンベヤ HG-W36SUS
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日8日目〜7日目〜6日目〜7日目〜7日目〜7日目〜
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    ローラ/ホイール表面材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
    ローラ/ホイール幅 W(mm)1591225239
    ローラ/ホイール外径 D(mm)202538202536
    ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)303020405040
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング