17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 搬送種類

  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [150-3000/1mm単位]
    • カーブ中心径R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 9日以内

    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-60PU

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:6日目~9日目

    削り出しホイールにウレタンゴムをライニングしたホイールを使用 ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ。【特長...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm

    W-60PU-[150-3000/1]L-[75,100,150,200]P(1)

    W-60PU-[150-3000/1]L-[75,100,150,200]P(1)

    W-60PU-[150-3000/1]L-[75,100,150,200]P(2)

    W-60PU-[150-3000/1]L-[75,100,150,200]P(2)

    製品仕様

    • 幅14.5×径60×全高65mm
    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-60PU)幅14.5 × 径60 × 全高65mm 商品イメージ

    仕様

    単位:mm

    型番ホイール寸法
    外径D×幅W×軸穴d×ボスb
    使用軸
    W-60PU60×14.5×8.2×20※M8×35L
    • ※(+)ナベ
    フレーム形状
    形状h×W1×W2×W3×t
    機高
    H
    全長
    L
    ホイール間隔
    P
    カーブ中心径
    R
    ホイール1個当りの耐荷重
    (kg)
    備考
    50×46×13×40×3.2651,800・2,400
    3,000
    75・100
    150・200
    1,000
    1,200
    50芯金:削り出し

    重量表

    型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
    W-60PU75P100P150P
    5.755.094.43

    寸法

    機長ホイール間隔等分数取出し
    LPnA
    1,800752337.5
    1001750
    1501175
    2008100
    2,400753137.5
    1002350
    1501575
    20011100
    3,000753937.5
    1002950
    1501975
    20014100
    品番品名材質一台分個数備考
    101ゴム巻ホイールウレタンゴム-W-60PU
    102十字穴付ナベ小ネジSWCH-M8×35L(メッキ付)
    103バネ座金SWRH-M8(メッキ付)
    104六角ナット 3種SWCH-M8(メッキ付)
    105フレームSPHC1組t3.2(焼付け塗装)

    型番リスト

    表示件数

    搬送種類

    ローラ/ホイールピッチ P

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    カーブ中心径R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    カーブ
    75 ~ 200
    -
    1000 ~ 1200
    90
    1個
    ストレート
    75 ~ 200
    150 ~ 3000
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    削り出しホイールにウレタンゴムをライニングしたホイールを使用 ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ。
    【特長】
    ・φ60(外径60mm)、幅14.5mmのウレタンゴム巻きホイールを使用したコンベヤ。
    ・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
    【用途】
    ・製品底面にキズを付けたくない場合に使用。
    ・軽/中荷重搬送/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-60PUのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-60PU
    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU
    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)
    合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS
    合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW
    合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-30RB
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日6日目〜9日目8日目〜6日目〜8日目〜7日目〜
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
    ローラ/ホイール幅 W(mm)14.599999
    ローラ/ホイール外径 D(mm)604040404030
    ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)503030202025
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング