17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 搬送種類

  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [150-2000/1mm単位]
    • カーブ中心径R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 16日以内

    削り出しホイールコンベヤ W-2015BS

    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm

    W-2015BS-[1501-2000/1]L-[25,30,35]P/W-2015BS-[150-1500/1]L-[25,30,35]P 外形図(1)

    W-2015BS-[1501-2000/1]L-[25,30,35]P/W-2015BS-[150-1500/1]L-[25,30,35]P(1)

     
    W-2015BS-[1501-2000/1]L-[25,30,35]P/W-2015BS-[150-1500/1]L-[25,30,35]P 外形図(2)

    W-2015BS-[1501-2000/1]L-[25,30,35]P/W-2015BS-[150-1500/1]L-[25,30,35]P(2)

    製品仕様

    • 幅15×径20×全高27mm
    削り出しホイールコンベヤ (W-2015BS) 幅15  ×  径20  ×  全高27mm 商品イメージ

    仕様

    単位:mm

    型番ホイール寸法
    外径D×幅W×軸穴d×ボスb
    使用軸
    W-2015BS20×15×6.1×17※M6×27L
    • ※ ボタン
    フレーム形状
    形状h×W1×W2×W3×t
    機高
    H
    全長
    L
    ホイール間隔
    P
    カーブ中心径
    R
    ホイール1個当りの耐荷重
    (kg)
    25×20.2×9×31×1.6271,000・1,500
    2,000
    25・30・351,000
    1,200
    30

    重量表

    型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
    W-2015BS25P30P35P
    1.911.711.57

    寸法

    機長ホイール間隔等分数取出し
    LPnA
    1,000253912.5
    303220
    352727.5
    1,500255912.5
    304915
    354215
    2,000257912.5
    306525
    355620
    品番品名材質一台分個数備考
    101削り出しホイールスチール-W-2015BS
    102六角穴付ボタンボルトSWCH-M6×27L(メッキ付)
    103スパック(座金)SWRH-M6(メッキ付)
    104六角ナット 3種SWCH-M6(メッキ付)
    105フレームSPHC1組t1.6(焼付け塗装)

    型番リスト

    表示件数

    搬送種類

    ローラ/ホイールピッチ P

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    カーブ中心径R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    カーブ
    25 ~ 35
    -
    1000 ~ 1200
    90
    1個
    ストレート
    25 ~ 35
    1501 ~ 2000
    -
    -
    1個
    ストレート
    25 ~ 35
    150 ~ 1500
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    16日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工した削り出しホイールコンベヤ。
    【特長】
    ・φ20(外径20mm)、幅15mmの削り出しホイールを使用したスチール製コンベヤ。
    ・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lだが端尺対応も可能。
    ・φ20(小径20mm)の為、機械/装置内へ組込可能。
    【用途】
    ・底面がフラットなワーク搬送に最適。
    ・軽/中荷重搬送用/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    削り出しホイールコンベヤ W-2015BSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    削り出しホイールコンベヤ W-2015BS
    削り出しホイールコンベヤ W-50BS
    削り出しホイールコンベヤ W-36BS
    削り出しホイールコンベヤ W-25BS
    削り出しホイールコンベヤ W-2025BS
    削り出しホイールコンベヤ W-2523BS
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日6日目〜6日目6日目8日目〜6日目〜8日目〜
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    ローラ/ホイール幅 W(mm)1514.5992523
    ローラ/ホイール外径 D(mm)205036252025
    ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)308040304050
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング