17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 搬送種類

  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [150-3000/1mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

プレスホイールコンベヤ W-57TS

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目

ホイール1個あたりの耐荷重は約25kg プレスホイールコンベヤ。【特長】・外輪/ケースを平板からプレス...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

単位:mm

W-57TS-3000L-[75,100,150]P/W-57TS-[150-3000/1]L-[75,100,150]P 外形図(1)

W-57TS-3000L-[75,100,150]P/W-57TS-[150-3000/1]L-[75,100,150]P(1)

W-57TS-3000L-[75,100,150]P/W-57TS-[150-3000/1]L-[75,100,150]P 寸法図(2)

W-57TS-3000L-[75,100,150]P/W-57TS-[150-3000/1]L-[75,100,150]P(2)

製品仕様

  • 幅20×φ57(外径57mm)×全高100mm
プレスホイールコンベヤ (W-57TS) 幅20×φ57(外径57mm)×全高100mm 商品イメージ

仕様

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-57TS57×20×12.2×28M12×45L
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
90×32.6×13×53×2.31001,800・2,400・3,00075・100・1501,000
1,200
25

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-57TS75P100P150P
6.165.564.96

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800752337.5
1001750
1501175
2,400753137.5
1002350
1501575
3,000753937.5
1002950
1501975
品番品名材質一台分個数備考
101プレスホイールスチール-W-57TS
102六角ボルトSWCH-M12×45L(メッキ付)
103バネ座金SWRH-M12(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCH-M12(メッキ付)
105フレームSPHC1組t2.3(焼付け塗装)

型番リスト

表示件数

搬送種類

ローラ/ホイールピッチ P

(mm)

搬送長さ L

(mm)

カーブ中心径R

カーブ角度(°)

最小発注数量
ストレート
75 ~ 150
3000
-
-
1個
ストレート
75 ~ 150
150 ~ 3000
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

ホイール1個あたりの耐荷重は約25kg プレスホイールコンベヤ。
【特長】
・外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したスチール製コンベヤ。
・φ57(外径57mm)/幅20mmのプレスホイールを使用したコンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽/中荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレスホイールコンベヤ W-57TSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレスホイールコンベヤ W-57TS
プレスホイールコンベヤ W-50TS
プレスホイールコンベヤ W-36TS
プレスホイールコンベヤ W-25TS
プレスホイールコンベヤ W-38TS
プレスホイールコンベヤ W-2015TS
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日6日目6日目6日目9日目6日目7日目〜
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ローラ/ホイール幅 W(mm)202010101215
ローラ/ホイール外径 D(mm)575036253820
ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)252515302020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング