17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [150-3000/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    プレスホイールコンベヤ WB-36TS

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm

    プレスホイールコンベヤ (WB-36TS) 幅10×径36×全高52mm 外形図(1)
    プレスホイールコンベヤ (WB-36TS) 幅10×径36×全高52mm 外形図(2)

    製品仕様

    • 幅10×径36×全高52mm
    プレスホイールコンベヤ (WB-36TS) 幅10×径36×全高52mm 商品イメージ

    仕様

    単位:mm

    型番ホイール寸法
    外径D×幅W×軸穴d×ボスb
    使用軸
    WB-36TS36×10×6.5×25M6×35L
    フレーム形状
    形状h×W1×W2×W3×t
    機高
    H
    全長
    L
    ホイール間隔
    P
    ホイール1個当りの耐荷重(kg)
    45×28.2×8.5×39×1.6521,800・2,400・3,00050・75・10015

    重量表

    型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
    WB-36TS50P75P100P
    2.402.102.00

    寸法

    機長ホイール間隔等分数取出し
    LPnA
    1,800503525
    752337.5
    1001750
    2,400504725
    753137.5
    1002350
    3,000505925
    753937.5
    1002950
    品番品名材質備考
    101プレスホイールスチールW-36TS
    102十字穴付ナベ小ネジSWCHM6×35L(メッキ付)
    103皿バネ付ナットSWCHM6(メッキ付)
    104フレームSPHCt1.6(焼付け塗装)

    型番リスト

    表示件数

    ローラ/ホイールピッチ P

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    最小発注数量
    50 ~ 100
    1501 ~ 3000
    1個
    50 ~ 100
    150 ~ 1500
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    ホイール1個あたりの耐荷重は約15kg プレスホイールコンベヤ。
    【特長】
    ・外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したスチール製コンベヤ。
    ・φ36(外径36mm)/幅10mmのプレスホイールを使用したコンベヤ。
    ・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
    【用途】
    ・底面がフラットなワーク搬送に最適。
    ・中重荷重搬送用/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プレスホイールコンベヤ WB-36TSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プレスホイールコンベヤ WB-36TS
    プレスホイールコンベヤ WB-38TS
    プレスホイールコンベヤ WB-36PCS
    削り出しホイールコンベヤ WB-36BS
    樹脂製ホイールコンベヤ WB-36PS
    樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-36SGS
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日7日目7日目8日目〜7日目7日目7日目
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチール樹脂樹脂
    ローラ/ホイール幅 W(mm)101299912
    ローラ/ホイール外径 D(mm)363836363636

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング