17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 搬送種類

  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [150-2000/1mm単位]
  • カーブ中心径R

    ~mm
  • カーブ角度(°)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内

ステンレス製ホイールコンベヤ W-25SUS

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:7日目~9日目

ステンレス製の為、耐水性に優れた ステンレス製ホイールコンベヤ。【特長】・φ25(外径25mm)、幅9...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

単位:mm

W-25SUS-1500L-[30,35]P/W-25SUS-[1501-2000/1]L-[30,35]P/W-25SUS-[150-1500/1]L-[30,35]P 外形図(1)

W-25SUS-1500L-[30,35]P/W-25SUS-[1501-2000/1]L-[30,35]P/W-25SUS-[150-1500/1]L-[30,35]P(1)

W-25SUS-1500L-[30,35]P/W-25SUS-[1501-2000/1]L-[30,35]P/W-25SUS-[150-1500/1]L-[30,35]P 寸法図(2)

W-25SUS-1500L-[30,35]P/W-25SUS-[1501-2000/1]L-[30,35]P/W-25SUS-[150-1500/1]L-[30,35]P(2)

製品仕様

  • 幅9×φ25(外径25mm)×全高29.5mm
ステンレス製ホイールコンベヤ (W-25SUS) 幅 9 × φ25(外径25mm) × 全高29.5mm 商品イメージ

仕様

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-25SUS25×9×6.2×16※M6×25L
  • ※ ボタン
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
25×19×9×29×1.529.51,000・1,500・2,00030・351,000
1,200
30削り出しホイール

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-25SUS30P35P
1.841.67

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000303220
352727.5
1,500304915
354215
2,000306525
355620
品番品名材質備考
101削リ出シホイールステンレスW-25SUS
102六角穴付ボタンボルトSUSXM7M6×25L
103スパックSUS304M6
104六角ナット 3種SUS304M6
105フレームSUS304HLt1.5

型番リスト

表示件数

搬送種類

ローラ/ホイールピッチ P

(mm)

搬送長さ L

(mm)

カーブ中心径R

カーブ角度(°)

最小発注数量
ストレート
30 ~ 35
1500
-
-
1個
カーブ
30 ~ 35
-
1000 ~ 1200
90
1個
ストレート
30 ~ 35
1501 ~ 2000
-
-
1個
ストレート
30 ~ 35
150 ~ 1500
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
7日目
-
( - )
9日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の為、耐水性に優れた ステンレス製ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ25(外径25mm)、幅9mmのステンレス製のコンベヤ。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽/中荷重搬送用/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
・製品に汚れ付着を嫌う現場/サビを嫌う現場に使用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ホイールコンベヤ W-25SUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ホイールコンベヤ W-25SUS
ステンレス製ホイールコンベヤ W-38SUS
ステンレス製ホイールコンベヤ W-2015SUS
ステンレス製ホイールコンベヤ W-2025SUS
ステンレス製ホイールコンベヤ W-2523SUS
ステンレス製ホイールコンベヤ HG-W36SUS
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日7日目〜6日目〜8日目〜7日目〜7日目〜7日目〜
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
ローラ/ホイール表面材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
ローラ/ホイール幅 W(mm)9121525239
ローラ/ホイール外径 D(mm)253820202536
ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)302030405040

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング