17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [150-2000/1mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-3812R

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目

削り出しホイールに合成ゴム(黒)をライニングしたホイールを使用 合成ゴム巻きホイールコンベヤ。【特長】...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

単位:mm
合成ゴム巻きホイールコンベヤ (W-3812R) 幅28 × φ38(外径38mm) × 全高43mm 寸法図(1)
合成ゴム巻きホイールコンベヤ (W-3812R) 幅28 × φ38(外径38mm) × 全高43mm 寸法図(2)

製品仕様

合成ゴム巻きホイールコンベヤ (W-3812R) 幅28 × φ38(外径38mm) × 全高43mm 商品イメージ
  • 幅28×φ38(外径38mm)×全高43mm
単位:mm
型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-3812R38×28×12.2×32※M12×50L
  • ※ 六角
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
35×38.4×13×58×3.2431,000・1,500・2,00040・70・100-80芯金:削り出し

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-3812R40P70P100P
6.384.513.83

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000402420
701345
100950
1,500403630
702050
1001450
2,000404920
702820
1001950
品番品名材質一台分個数備考
101ゴム巻きホイール合成ゴム-W-3812R
102六角ボルトSWCH-M12×50L(メッキ付)
103バネ座金SWRH-M12(メッキ付)
104六角ナット 3種SWCH-M12(メッキ付)
105フレームSPHC1組t3.2(焼付け塗装)

型番リスト

表示件数

ローラ/ホイールピッチ P

(mm)

搬送長さ L

(mm)

最小発注数量
40 ~ 100
2000
1個
40 ~ 100
150 ~ 2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

削り出しホイールに合成ゴム(黒)をライニングしたホイールを使用 合成ゴム巻きホイールコンベヤ。
【特長】
・φ38(外径38mm)、幅28mmの削り出し合成ゴム巻きホイール。
・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・品底面にキズを付けたくない場合に使用。
・軽/中荷重搬送用/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-3812Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-3812R
合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW
合成ゴム巻きホイールコンベヤ WB-40RS
ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)
樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-3812NPS
ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUS) 幅9×径40×全高49.3
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日6日目8日目〜7日目8日目〜6日目6日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレート千鳥ストレート千鳥ストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)28999129
ローラ/ホイール外径 D(mm)384040403840

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング