17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 搬送種類

  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [150-2000/1mm単位]
    • カーブ中心径R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 16日以内

    削り出しホイールコンベヤ W-25BS

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:8日目~16日目

    ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能 削り出しホイールコンベヤ (W-25BS)。【特長】・内輪...

    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm
    W-25BS-[1501-2000/1]L-[30,35]P/W-25BS-[150-1500/1]L-[30,35]P 寸法図(1)

    W-25BS-[1501-2000/1]L-[30,35]P/W-25BS-[150-1500/1]L-[30,35]P (1)

    W-25BS-[1501-2000/1]L-[30,35]P/W-25BS-[150-1500/1]L-[30,35]P 寸法図(2)

    W-25BS-[1501-2000/1]L-[30,35]P/W-25BS-[150-1500/1]L-[30,35]P (2)

    製品仕様

    削り出しホイールコンベヤ (W-25BS) 幅10×φ36(外径36mm)×全高29.5mm 商品イメージ
    • 幅10×φ36(外径36mm)×全高29.5mm
    単位:mm
    型番ホイール寸法
    外径D×幅W×軸穴d×ボスb
    使用軸
    W-25BS25×9×6.2×16※M6×27L
    • ※ ボタン
    フレーム形状
    形状h×W1×W2×W3×t
    機高
    H
    全長
    L
    ホイール間隔
    P
    カーブ中心径
    R
    ホイール1個当りの耐荷重
    (kg)
    25×19.2×9×31×1.629.51,000・1,500・2,00030・351,000
    1,200
    30

    重量表

    型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
    W-25BS30P35P
    1.881.71

    寸法

    機長ホイール間隔等分数取出し
    LPnA
    1,000303220
    352727.5
    1,500304915
    354215
    2,000306525
    355620
    品番品名材質備考
    101削リ出シホイールスチールW-25BS
    102六角穴付ボタンボルトSWCHM6×27L(メッキ付)
    103スパック(座金)SWRHM6(メッキ付)
    104六角ナット3種SWCHM6(メッキ付)
    105フレームSPHCt1.6(焼付け塗装)

    型番リスト

    表示件数

    搬送種類

    ローラ/ホイールピッチ P

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    カーブ中心径R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    カーブ
    30 ~ 35
    -
    1000 ~ 1200
    90
    1個
    ストレート
    30 ~ 35
    1501 ~ 2000
    -
    -
    1個
    ストレート
    30 ~ 35
    150 ~ 1500
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    16日目
    -
    ( - )
    8日目
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能 削り出しホイールコンベヤ (W-25BS)。
    【特長】
    ・内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイールを使用。
    ・φ25(外径25mm)/幅9mmの削り出しホイールを使用したスチール製コンベヤ。
    ・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lで、端尺対応も可能。
    【用途】
    ・底面がフラットなワーク搬送に使用。
    ・軽/中荷重搬送用。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    削り出しホイールコンベヤ W-25BSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    削り出しホイールコンベヤ W-25BS
    削り出しホイールコンベヤ W-50BS
    削り出しホイールコンベヤ W-36BS
    削り出しホイールコンベヤ W-2015BS
    削り出しホイールコンベヤ W-2025BS
    削り出しホイールコンベヤ W-2523BS
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日8日目〜6日目6日目6日目〜6日目〜8日目〜
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    ローラ/ホイール幅 W(mm)914.59152523
    ローラ/ホイール外径 D(mm)255036202025
    ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)308040304050

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト