17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [150-3000/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    溶融メッキフレームコンベヤ WM-36TS

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:8日目

    溶融メッキ鋼板フレームを使用した溶融メッキフレームコンベヤ。【特長】・φ36(外径36mm)/幅10m...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm
    溶融メッキフレームコンベヤ (WM-36TS) 幅10×径36×高全51mm 寸法図(1)
    溶融メッキフレームコンベヤ (WM-36TS) 幅10×径36×高全51mm 寸法図(2)

    製品仕様

    溶融メッキフレームコンベヤ (WM-36TS) 幅10×径36×高全51mm 商品イメージ
    • 幅10×径36×全高51mm
    単位:mm
    型番ホイール寸法
    外径D×幅W×軸穴d×ボスb
    一体軸
    WM-36TS36×10×6.5×25※M6×38L
    • ※ 六角
    フレーム形状
    形状h×W1×W2×W3×t
    機高
    H
    全長
    L
    ホイール間隔
    P
    ホイール1個当りの耐荷重
    (kg)
    備考
    45×29.6×10×42×2.3511,800・2,400・3,00050・75・100・15015プレスホイール

    重量表

    型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
    WM-36TS50P75P100P150P
    2.702.402.272.14

    寸法

    機長ホイール間隔等分数取出し
    LPnA
    1,800503525
    752337.5
    1001750
    2,400504725
    753137.5
    1002350
    3,000505925
    753937.5
    1002950
    品番品名材質一台分個数備考
    101プレスホイールスチール-W-36TS
    102アプセット六角ボルトSWCH-M6×38L(メッキ付)
    103皿バネ付ナットSWCH-M6(メッキ付)
    104フレームHK4001組t2.3 高耐食溶融メッキ鋼板

    型番リスト

    表示件数

    ローラ/ホイールピッチ P

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    最小発注数量
    50 ~ 150
    1501 ~ 3000
    1個
    50 ~ 150
    150 ~ 1500
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    8日目
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    溶融メッキ鋼板フレームを使用した溶融メッキフレームコンベヤ。
    【特長】
    ・φ36(外径36mm)/幅10mmのプレスホイールを使用したコンベヤ。
    ・フレームはスチール製。
    ・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
    ・ホイール1個あたりの耐荷重は約15kg。
    ・耐腐食性に優れており耐食性発見機構(フレーム部)。
    【用途】
    ・軽中荷重搬送/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    溶融メッキフレームコンベヤ WM-36TSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    溶融メッキフレームコンベヤ WM-36TS
    溶融メッキフレームコンベヤ WM-25TS
    溶融メッキフレームコンベヤ WM-38TS
    溶融メッキフレームコンベヤ WM-25BS
    溶融メッキフレームコンベヤ WM-3812NPS
    プレスホイールコンベヤ WB-36TS
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日8日目8日目6日目8日目〜6日目7日目
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    ローラ/ホイール幅 W(mm)10101291210
    ローラ/ホイール外径 D(mm)362538253836
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング