17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 搬送種類

  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [150-3000/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    プレスホイールコンベヤ W-36TS

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:6日目

    ホイール1個あたりの耐荷重は約15kg プレスホイールコンベヤ。【特長】・φ36(外径36mm)、幅1...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm
    W-36TS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-36TS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(1)

    W-36TS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-36TS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P(1)

    W-36TS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-36TS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(2)

    W-36TS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-36TS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P(2)

    製品仕様

    プレスホイールコンベヤ (W-36TS) 幅10 × φ36(外径36mm) × 全高51mm 商品イメージ
    単位:mm
    型番ホイール寸法
    外径D×幅W×軸穴d×ボスb
    使用軸
    W-36TS36×10×6.5×25※M6×38L
    • ※六角
    フレーム形状
    形状h×W1×W2×W3×t
    機高
    H
    全長
    L
    ホイール間隔
    p
    カーブ中心径
    R
    ホイール1個当りの耐荷重
    (kg)
    45×29.6×10×42×2.3511,800・2,400・3,00050・75・100・1501,000
    1,200
    15
    品番品名材質一台分個数備考
    101プレスホイールスチール-W-36TS
    102アプセット六角ボルトSWCH-M6×38L(メッキ付)
    103皿バネ付ナットSWCH-M6(メッキ付)
    104フレームSPHC1組t2.3(焼付け塗装)

    重量表

    型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
    W-36TS50P75P100P150P
    2.702.402.272.14

    寸法

    機長ホイール間隔等分数取出し
    LPnA
    1,800503525
    752337.5
    1001750
    1501175
    2,400504725
    753137.5
    1002350
    1501575
    3,000505925
    753937.5
    1002950
    1501975

    型番リスト

    表示件数

    搬送種類

    ローラ/ホイールピッチ P

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    カーブ中心径R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    ストレート
    50 ~ 150
    1501 ~ 3000
    -
    -
    1個
    ストレート
    50 ~ 150
    150 ~ 1500
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    ホイール1個あたりの耐荷重は約15kg プレスホイールコンベヤ。
    【特長】
    ・φ36(外径36mm)、幅10mmのプレスホイールを使用したスチール製コンベヤ。
    ・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
    【用途】
    ・底面がフラットなワーク搬送に最適。
    ・軽/中荷重搬送用/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プレスホイールコンベヤ W-36TSのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    製品押さえ用
    4
    満足度:4.0
    ローラーコンベア上部に製品倒れを防ぐため押え用として使用しています 今回初めてミスミさんを利用しましたが、長さも選択出来...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プレスホイールコンベヤ W-36TS
    プレスホイールコンベヤ WB-36TS
    プレスホイールコンベヤ W-50TS
    プレスホイールコンベヤ W-25TS
    プレスホイールコンベヤ W-38TS
    プレスホイールコンベヤ W-2015TS
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日6日目7日目6日目9日目6日目7日目〜
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    ローラ/ホイール幅 W(mm)101020101215
    ローラ/ホイール外径 D(mm)363650253820
    ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)151525302020

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング