17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 搬送種類

  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [150-2000/1mm単位]
    • カーブ中心径R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    プレスホイールコンベヤ W-25TS

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:9日目

    外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したプレスホイールコンベヤ(W-25TS)。【特長】・φ25(...

    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm
    W-25TS-[1501-2000/1]L-[30,35]P/W-25TS-[150-1500/1]L-[30,35]P 寸法図(1)

    W-25TS-[1501-2000/1]L-[30,35]P/W-25TS-[150-1500/1]L-[30,35]P(1)

    W-25TS-[1501-2000/1]L-[30,35]P/W-25TS-[150-1500/1]L-[30,35]P 寸法図(2)

    W-25TS-[1501-2000/1]L-[30,35]P/W-25TS-[150-1500/1]L-[30,35]P(2)

    製品仕様

    プレスホイールコンベヤ (W-25TS) 幅10×φ25(外径25mm)×全高29.5mm 商品イメージ
    単位:mm
    型番ホイール寸法
    外径D×幅W×軸穴d×ボスb
    使用軸
    W-25TS25×10×6.2×16M6×27L
    フレーム形状
    形状h×W1×W2×W3×t
    機高
    H
    全長
    L
    ホイール間隔
    P
    カーブ中心径
    R
    ホイール1個当りの耐荷重
    (kg)
    25×19.2×9×31×1.629.51,000・1,500・2,00030・351,000
    1,200
    30
    品番品名材質備考
    101プレスホイールスチールW-25TS
    102六角穴付ボタンボルトSWCHM6×27L(メッキ付)
    103スパック(座金)SWRHM6(メッキ付)
    104六角ナット 3種SWCHM6(メッキ付)
    105フレームSPHCt1.6(焼付け塗装)

    重量表

    型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
    W-25TS30P35P
    1.851.68

    寸法

    機長ホイール間隔等分数取出し
    LPnA
    1,000303220
    352727.5
    1,500304915
    354215
    2,000306525
    355620

    型番リスト

    表示件数

    搬送種類

    ローラ/ホイールピッチ P

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    カーブ中心径R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    カーブ
    30 ~ 35
    -
    1000 ~ 1200
    90
    1個
    ストレート
    30 ~ 35
    1501 ~ 2000
    -
    -
    1個
    ストレート
    30 ~ 35
    150 ~ 1500
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したプレスホイールコンベヤ(W-25TS)。
    【特長】
    ・φ25(外径25mm)/幅10mmのスチール製プレスホイールを使用。
    ・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lで、端尺対応も可能。
    ・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
    【用途】
    ・底面がフラットなワーク搬送。
    ・軽中荷重搬送用。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プレスホイールコンベヤ W-25TSのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    製品の輸送
    4
    満足度:4.0
    動きもスムーズで、軽量で使いやすかったです。 ローラー部のネジを一度外して、 取付用のブラケットを装着したのですが、 そ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q削り出しホイールとの違いは?
    A
    削り出しホイールは丸鋼から削り出し成形し製作しますが、プレスホイールは1枚の鋼板をプレス加工にて成形し製作したホイールで、削り出しホイールより比較的安価なタイプです。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プレスホイールコンベヤ W-25TS
    プレスホイールコンベヤ W-50TS
    プレスホイールコンベヤ W-36TS
    プレスホイールコンベヤ W-38TS
    プレスホイールコンベヤ W-2015TS
    プレスホイールコンベヤ W-2050TS
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日9日目6日目6日目6日目7日目〜7日目〜
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    ローラ/ホイール幅 W(mm)102010121550
    ローラ/ホイール外径 D(mm)255036382020
    ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)302515202040
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング