17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 搬送種類

  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [150-3000/1mm単位]
    • カーブ中心径R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 16日以内

    ステンレス製ホイールコンベヤ HG-W36SUS

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:7日目~16日目

    耐水性に優れたコンベヤ ステンレス製ホイールコンベヤ (HG-W36SUS)。【特長】・φ36(外径3...

    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm
    HG-W36SUS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/HG-W36SUS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(1)

    HG-W36SUS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/HG-W36SUS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P(1)

    HG-W36SUS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/HG-W36SUS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(2)

    HG-W36SUS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/HG-W36SUS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P(2)

    製品仕様

    ステンレス製ホイールコンベヤ (HG-W36SUS) 幅 9 × φ36(外径36mm) × 全高51mm 商品イメージ
    単位:mm
    型番ホイール寸法
    外径D×幅W×軸穴d×ボスb
    使用軸
    HG-W36SUS36×9×6.2×25※M6×38L
    • ※ 六角
    フレーム形状
    形状h×W1×W2×W3×t
    機高
    H
    全長
    L
    ホイール間隔
    p
    カーブ中心径
    R
    ホイール1個当りの耐荷重
    (kg)
    備考
    45×29×10×42×2.0511,800・2,400・3,00050・75・100・1501,000
    1,200
    40削り出しホイール
    品番品名材質一台分個数備考
    101削リ出シホイールステンレス-HG-W36SUS
    102六角ボルトSUSXM7-M6×38L
    103バネ座金SUS304-M6
    104六角ナットSUS304-M6
    105フレームSUS304HL1組t2

    重量表

    型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
    HG-W36SUS50P75P100P150P
    3.272.692.442.19

    寸法

    機長ホイール間隔等分数取出し
    LPnA
    1,800503525
    752337.5
    1001750
    1501175
    2,400504725
    753137.5
    1002350
    1501575
    3,000505925
    753937.5
    1002950
    1501975

    型番リスト

    表示件数

    搬送種類

    ローラ/ホイールピッチ P

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    カーブ中心径R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    カーブ
    50 ~ 150
    -
    1000 ~ 1200
    90
    1個
    ストレート
    50 ~ 150
    1501 ~ 3000
    -
    -
    1個
    ストレート
    50 ~ 150
    150 ~ 1500
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    16日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    耐水性に優れたコンベヤ ステンレス製ホイールコンベヤ (HG-W36SUS)。
    【特長】
    ・φ36(外径36mm)、幅9mmステンレス製の削り出しホイール。
    ・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
    【用途】
    ・底面がフラットなワーク搬送に最適。
    ・軽/中荷重搬送用/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
    ・製品に汚れ付着を嫌う現場/さびを嫌う現場に使用。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス製ホイールコンベヤ HG-W36SUSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス製ホイールコンベヤ HG-W36SUS
    ステンレス製ホイールコンベヤ W-25SUS
    ステンレス製ホイールコンベヤ W-38SUS
    ステンレス製ホイールコンベヤ W-2015SUS
    ステンレス製ホイールコンベヤ W-2025SUS
    ステンレス製ホイールコンベヤ W-2523SUS
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日7日目〜7日目〜6日目〜8日目〜7日目〜7日目〜
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    ローラ/ホイール表面材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
    ローラ/ホイール幅 W(mm)9912152523
    ローラ/ホイール外径 D(mm)362538202025
    ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)403020304050

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング