メカニカル部品技術窓口
単位:mm



単位:mm
| 型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 |
|---|---|---|
| W-13G | 13×14×2.8×16 | 丸鋼 φ2.6(直径2.6mm)×26.5L |
| フレーム形状 h×W1 | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | ホイール1個当りの耐荷重 (kg) | フレーム材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5×29.7 | 23.5 | 1,000・2,000 | 15 | 5 | アルミ | ABSホイール |
| 型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) |
|---|---|
| W-13G | 15P |
| 0.61 |
| 機長 | ホイール間隔 |
|---|---|
| L | P |
| 1,000 | 15 |
| 2,000 | 15 |
| 品番 | 品名 | 材質 | 一台分個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ホイール | ABS | - | W-13G |
| 102 | 軸 | スチール | - | φ2.6(直径2.6mm)×26.5L(メッキ付) |
| 103 | フレーム | AL | 1 | - |
| 104 | ピッチ決メプレート | 樹脂 | - | t2.5 |
| 105 | キャップ | 樹脂 | - | - |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

マキテック
プレスホイールコンベヤ W-38TS
0
SUS(エスユーエス)
コロコンフックA(一体型)
5通常価格(税別):390円

SUS(エスユーエス)
コロコンキャップ ADCキット
4.5通常価格(税別):409円~