17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 搬送種類

  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [150-3000/1mm単位]
    • カーブ中心径R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:9日目

    軽中荷重搬送に使用するウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40PU)。【特長】・削り出しホイールに...

    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm

    W-40PU-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-40PU-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(1)

    W-40PU-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-40PU-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P

    W-40PU-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-40PU-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(2)

    W-40PU-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-40PU-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P

    製品仕様

    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40PU) 幅9×径40×全高53mm 商品イメージ
    • 幅9×径40×全高53mm

    単位:mm

    型番ホイール寸法
    外径D×幅W×軸穴d×ボスb
    使用軸
    W-40PU40×9×6.2×25※M6×38L
    • ※ (+)ナベ
    フレーム形状
    形状h×W1×W2×W3×t
    機高
    H
    全長
    L
    ホイール間隔
    P
    カーブ中心径
    R
    ホイール1個当りの耐荷重
    (kg)
    備考
    45×29.6×10×42×2.3531,800・2,400・3,00050・75・100・1501,000
    1,200
    30芯金:削り出し

    重量表

    型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
    W-40PU50P75P100P150P
    3.282.772.562.34

    寸法

    機長ホイール間隔等分数取出し
    LPnA
    1,800503525
    752337.5
    1001750
    1501175
    2,400504725
    753137.5
    1002350
    1501575
    3,000505925
    753937.5
    1002950
    1501975
    品番品名材質一台分個数備考
    101ゴム巻ホイールウレタンゴム-W-40PU
    102十字穴付ナベ小ネジSWCH-M6×38L(メッキ付)
    103皿バネ付ナットSWCH-M6(メッキ付)
    104フレームSPHC1組t2.3(焼付け塗装)

    型番リスト

    表示件数

    搬送種類

    ローラ/ホイールピッチ P

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    カーブ中心径R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    カーブ
    50 ~ 150
    -
    1000 ~ 1200
    90
    1個
    ストレート
    50 ~ 150
    1501 ~ 3000
    -
    -
    1個
    ストレート
    50 ~ 150
    150 ~ 1500
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    軽中荷重搬送に使用するウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40PU)。
    【特長】
    ・削り出しホイールにウレタンゴムをライニングしたホイールを使用したコンベヤ。
    ・φ40(外径40mm)/幅9mmのウレタンゴム巻ホイールを使用。
    ・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lで、端尺対応も可能。
    ・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
    【用途】
    ・製品底面にキズを付けたくない場合に使用。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PUのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU
    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-60PU
    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUW-AO)
    合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS
    合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW
    ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ (W-40RUS) 幅9×径40×全高49.3
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日9日目6日目〜8日目〜6日目〜8日目〜6日目
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
    ローラ/ホイール幅 W(mm)914.59999
    ローラ/ホイール外径 D(mm)406040404040
    ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)305030202030
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング