17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 搬送種類

  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [150-3000/1mm単位]
  • カーブ中心径R

    ~mm
  • カーブ角度(°)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

合成ゴム巻きホイールコンベヤ SW-45RS

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目~9日目

プレスホイールに合成ゴム(黒)をライニングしたホイールを使用した合成ゴム巻きホイールコンベヤ。【特長】...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

単位:mm

SW-45RS-3000L-[50,​75,​100,​150]P/SW-45RS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/SW-45RS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(1)

SW-45RS-3000L-[50,75,100,150]P/SW-45RS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/SW-45RS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P

SW-45RS-3000L-[50,​75,​100,​150]P/SW-45RS-[1501-3000/1]L-[50,​75,​100,​150]P/SW-45RS-[150-1500/1]L-[50,​75,​100,​150]P 寸法図(2)

SW-45RS-3000L-[50,75,100,150]P/SW-45RS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/SW-45RS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P

製品仕様

SW-45RS 商品イメージ

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
SW-45RS45×12×6.4×27M6×38L
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
45×30.6×8.5×42×1.856.51,800・2,400・3,00050・75・100・1501,000
1,200
10芯金:プレス

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
SW-45RS50P75P100P150P
2.732.332.172.00

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
1501175
2,400504725
753137.5
1002350
1501575
3,000505925
753937.5
1002950
1501975
品番品名材質一台分個数備考
101ゴム巻ホイール合成ゴム-W-45RS
102アプセット六角ボルトSWCH-M6×38L(メッキ付)
103皿バネ付ナットSWCH-M6(メッキ付)
104フレームSPHC1組t2.3(焼付け塗装)

型番リスト

表示件数

搬送種類

ローラ/ホイールピッチ P

(mm)

搬送長さ L

(mm)

カーブ中心径R

カーブ角度(°)

最小発注数量
ストレート
50 ~ 150
3000
-
-
1個
カーブ
50 ~ 150
-
1000 ~ 1200
90
1個
ストレート
50 ~ 150
1501 ~ 3000
-
-
1個
ストレート
50 ~ 150
150 ~ 1500
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目
-
( - )
9日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

プレスホイールに合成ゴム(黒)をライニングしたホイールを使用した合成ゴム巻きホイールコンベヤ。
【特長】
・φ45(外径45mm)/幅12mmの削り出し合成ゴム巻ホイールを使用したコンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
・ホイール1個あたりの耐荷重は約10kg。
・標準塗装色はスーパーグリーン。
【用途】
・製品底面にキズを付けたくない場合/軽中荷重搬送に使用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合成ゴム巻きホイールコンベヤ SW-45RSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合成ゴム巻きホイールコンベヤ SW-45RS
合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RS
合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS
合成ゴム巻きホイールコンベヤ WB-40RS
合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RW
合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-30RB
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜7日目8日目〜7日目〜
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)12129999
ローラ/ホイール外径 D(mm)454540404030
ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)101020202025
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング