17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 搬送種類

  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [150-3000/1mm単位]
    • カーブ中心径R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 16日以内

    削り出しホイールコンベヤ W-36CS

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:6日目~16日目

    軽、中荷重搬送用 削り出しホイールコンベヤ (W-36CS)。【特長】・内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から...

    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    搬送種類

    ローラ/ホイールピッチ P

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    カーブ中心径R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    カーブ
    50 ~ 150
    -
    1000 ~ 1200
    90
    1個
    ストレート
    50 ~ 150
    1501 ~ 3000
    -
    -
    1個
    ストレート
    50 ~ 150
    150 ~ 1500
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    16日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    軽、中荷重搬送用 削り出しホイールコンベヤ (W-36CS)。
    【特長】
    ・内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイールを使用したコンベヤ。
    ・φ36(外径36mm)/幅9mmの削り出しホイールを使用。
    ・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lで、端尺対応も可能。
    ・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
    【用途】
    ・底面がフラットなワーク搬送。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    削り出しホイールコンベヤ W-36CSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    削り出しホイールコンベヤ W-36CS
    削り出しホイールコンベヤ WB-36CS
    削り出しホイールコンベヤ W-36BS
    削り出しホイールコンベヤ W-36BW
    削り出しホイールコンベヤ W-36WW
    削り出しホイールコンベヤ WB-36BS
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日6日目〜8日目6日目8日目〜6日目〜7日目
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    ローラ/ホイール幅 W(mm)999999
    ローラ/ホイール外径 D(mm)363636363636
    ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)404040404040
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング